Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04451-0500512
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | Temprato e fosfatato | Denominazione | Morsetto a v |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E | Tipo di stampo | Con pin | Versione 1 | Con ganascia fissa |
Versione 2 | Su un lato | B=larghezza(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
B2(mm) | 18 | C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 | M12 | D Filettatura interna | M5 |
G Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x30 | H=altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 |
H3(mm) | 3.5 | H4(mm) | 5 | H5(mm) | 9 |
H6(mm) | 4.75 | L max.(mm) | 104 | L min.(mm) | 98 |
Forza di serraggio max(kN) | 30 | Coppia di serraggio max(Nm) | 85 | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x25 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.8150 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a V con ganasce fisse, Forma E con pin di bloccaggio (04451), il codice articolo è il seguente: 04451-0500512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04451-0500512.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali