Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04395-10-050 |
04395-10-080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
172.91 € | 1 | 4 giorni | 50 | 0.1900 | ||
192.23 € | 1 | 4 giorni | 80 | 0.2530 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Materiale dei componenti | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | Temprato e brunito | Colore corpo base | Blue | Articolo | Perno di fissaggio |
Versione 1 | Flessibile | Intervallo di serraggio | 5-25 (20-40/40-60) | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali