Codice articolo del costruttore: 21134-204
Marca: NORELEM
Prezzo: 341.90 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 84.5 mm
B=Larghezza: 29 mm
H=Altezza: 11 mm
D: 13 Ø
D1: 11.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21134-204
Codice componente
|
---|
21134-204 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | B=Larghezza (mm) | H=Altezza (mm) | D (Ø) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | Mx (Nm) | Mz (Nm) | My (Nm) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | Corsa S (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.90 € | 1 | 4 giorni | 84.5 | 29 | 11 | 13 | 11.5 | M3x0.5 | 4 | M3 | 3 | 70 | 29 | 46 | 8 | 1.5 | 4 | 62 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 70 | 70 | 70 | 22 | 12 | 8 | 14.5 | 13 | 8 | 4 | 23 | 0.0796 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Versione 1 | Versione lunga | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tavola a croce | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Tavole ortogonali lunghe, Forma B (21134), il codice articolo è il seguente: 21134-204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21134-204.
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
B=Larghezza(mm)
H=Altezza(mm)
D(Ø)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L7(mm)
L8(mm)
Mx(Nm)
Mz(Nm)
My(Nm)
F1(N)
F2(N)
F3(N)
B1(mm)
B2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
Corsa S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21134-208 |
21134-212 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza (mm) | B=Larghezza (mm) | H=Altezza (mm) | D (Ø) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | Mx (Nm) | Mz (Nm) | My (Nm) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | Corsa S (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365.95 € | 1 | 4 giorni | 148.5 | 46 | 18 | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 120 | 46 | 75 | 12 | 2 | 6 | 108 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 200 | 200 | 200 | 36 | 21 | 14 | 27 | 23 | 14 | 6 | 48 | 0.3388 | ||
519.31 € | 1 | 4 giorni | 209 | 75 | 23.5 | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 180 | 75 | 120 | 15 | 2 | 7.5 | 165 | 18 | 18 | 18 | 300 | 300 | 300 | 60 | 38 | 20 | 29 | 27 | 15.5 | 7 | 73 | 1.0480 |