Maniglia a leva in zinco con filettatura interna e amplificatore della forza di serraggio, finitura strutturata opaca (06450-10)

Maniglia a leva in zinco con filettatura interna e amplificatore della forza di serraggio, finitura strutturata opaca (06450-10)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06450-10-208181
06450-10-208182
06450-10-208183
06450-10-208184
06450-10-208185
06450-10-208186
06450-10-208187
06450-10-208188
06450-10-310181
06450-10-310182
06450-10-310183
06450-10-310184
06450-10-310185
06450-10-310186
06450-10-310187
06450-10-310188
06450-10-410181
06450-10-410182
06450-10-410183
06450-10-410184
06450-10-410185
06450-10-410186
06450-10-410187
06450-10-410188
06450-10-512181
06450-10-512182
06450-10-512183
06450-10-512184
06450-10-512185
06450-10-512186
06450-10-512187
06450-10-512188
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

24.11 €

1 4 giorni 65Nero RAL 900577.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 giorni 65Arancio puro RAL 200477.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 giorni 65Giallo navone RAL 102177.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 giorni 65Rosso traffico RAL 302077.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 giorni 65Verde segnale RAL 603277.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 giorni 65Blu traffico RAL 501777.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 giorni 65Grigio luce RAL 703577.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 giorni 65Grigio finestra RAL 704077.5102538.527.752.655.62M8220.0650

25.71 €

1 4 giorni 80Nero RAL 90059511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 giorni 80Arancio puro RAL 20049511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 giorni 80Giallo navone RAL 10219511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 giorni 80Rosso traffico RAL 30209511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 giorni 80Verde segnale RAL 60329511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 giorni 80Blu traffico RAL 50179511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 giorni 80Grigio luce RAL 70359511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 giorni 80Grigio finestra RAL 70409511.2304733.964.468.63M10240.1050

28.11 €

1 4 giorni 95Nero RAL 900511013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 giorni 95Arancio puro RAL 200411013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 giorni 95Giallo navone RAL 102111013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 giorni 95Rosso traffico RAL 302011013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 giorni 95Verde segnale RAL 603211013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 giorni 95Blu traffico RAL 501711013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 giorni 95Grigio luce RAL 703511013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 giorni 95Grigio finestra RAL 704011013.23053.137.272.877.34M10270.1450

30.98 €

1 4 giorni 110Nero RAL 9005127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 giorni 110Arancio puro RAL 2004127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 giorni 110Giallo navone RAL 1021127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 giorni 110Rosso traffico RAL 3020127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 giorni 110Verde segnale RAL 6032127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 giorni 110Blu traffico RAL 5017127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 giorni 110Grigio luce RAL 7035127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 giorni 110Grigio finestra RAL 7040127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Finitura opaca Componente di finitura superficiale Brunito
Versione 1 Con moltiplicatore della forza di serraggio T1(mm) 10 Tipo di filettatura Filettatura interna
RoHS PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico