Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia, Forma B (23806-01)

Cuscinetto a sfere obliquo assiale in acciaio a doppia fila, con flangia, Forma B (23806-01)
· Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati

· Capacità di carico assiale elevata grazie all'angolo di contatto di 60°

· Ideale per numeri di giri elevati

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23806-01-101506025
23806-01-101706225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(φ)
D1=Diametro esterno
(φ)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità limite
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
KZZ.=Codice D2
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
Rigidità assiale
(N/μm)
Rigidità torsionale
(Nm/mrad)
Momento di attrito del cuscinetto
(Nm)
Momento di inerzia
(kg.cm²)
Coppia di serraggio ghiera di precisione
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

288.16 €

1 4 giorni 15-0.00560-0.01179003500280001560-2RS283646400650.20.102100.4325

294.66 €

1 4 giorni 17-0.00562-0.01188003300310001762-2RS303848450800.240.132150.4572

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto A sfere a contatto angolare (corona doppia) Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Larghezza B(mm) 25-0.25
Materiale componenti Caucciù nitrilico Denominazione Cuscinetto a sfere obliquo assiale Forma B
Tipo di stampo Con 5 fori Versione 1 In doppia fila Versione 2 Con flangia
Superficie corpo base Rettificato B1(mm) 3 B2(mm) 17
R(mm) 0.3 R1(mm) 0.6 D4(mm) 6.6
α 60° β 60° Planarità(μm) 2
Gioco del cuscinetto radiale Pretensionato fino Scostamento foro(μm) 0-5 Scostamento diametro esterno(μm) 0-10
Scostamento larghezza(μm) 0-250 M M6 RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico