Guide telescopiche in acciaio estensione parziale, capacità di carico fino a 741 kg (21340)

Guide telescopiche in acciaio estensione parziale, capacità di carico fino a 741 kg (21340)
· Guida a estensione parziale composta da una guida di scorrimento fissa e un cursore mobile

· Corse fino a 323 mm

· Carichi fino a 7411 N

· Struttura compatta e semplice

· Guide di scorrimento e sfere temprate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21340-280290
21340-280370
21340-280450
21340-280530
21340-280610
21340-350290
21340-350370
21340-350450
21340-350530
21340-350610
21340-430290
21340-430370
21340-430450
21340-430530
21340-430610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Altezza h
(mm)
Larghezza W
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L max.
(mm)
C0Y
(N)
C0Z
(N)
D D1 Mx
(Nm)
My
(Nm)
Mz
(Nm)
Numero di fori R
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

144.78 €

1 4 giorni 14829013281512.257.5117019341345M5M539.613218841280.59142.02

166.26 €

1 4 giorni 19037013281512.257.5117024451711M5M550.421330551280.75602.02

185.06 €

1 4 giorni 23245013281512.257.5117029552069M5M561.231444961280.92002.02

201.19 €

1 4 giorni 27453013281512.257.5117034662426M5M57243562171281.10002.02

225.35 €

1 4 giorni 31561013281512.257.5117039862790M5M582.857582181281.24102.02

179.73 €

1 4 giorni 159290173515.81610149020601442M6M646.914620842350.88003.05

206.60 €

1 4 giorni 203370173515.81610149026381847M6M659.923834052351.12603.05

233.44 €

1 4 giorni 247450173515.81610149032172252M6M67334550562351.36503.05

254.91 €

1 4 giorni 279530173515.81610149042822997M6M690.454377572351.60003.05

284.71 €

1 4 giorni 323610173515.81610149048583401M6M6103.5711101582351.87803.05

241.46 €

1 4 giorni 1582902243232113.5197028722010M8M893.820128842.5431.52805.25

273.74 €

1 4 giorni 2083702243232113.5197033772364M8M8115.930844052.5431.94605.25

305.95 €

1 4 giorni 2434502243232113.5197046903283M8M8149.250972862.5432.38605.25

332.77 €

1 4 giorni 2785302243232113.5197060394227M8M8182.4762108872.5432.80805.25

370.43 €

1 4 giorni 3136102243232113.5197074115188M8M8215.61064152182.5433.32405.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Materiale principale Acciaio per cuscinetti volventi
Denominazione Guida telescopica PL Edelstahl No

Supporto tecnico