Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg, Forma B (21334-30)

Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale verticale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg, Forma B (21334-30)
· Bloccaggio in apertura e in chiusura

· Sganciamento rapido frontale

· Funzionamento più semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21334-30-20250
21334-30-20300
21334-30-20350
21334-30-20400
21334-30-20450
21334-30-20500
21334-30-20550
21334-30-20600
21334-30-20650
21334-30-20700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)
(kg)
Caricamento coppia (10.000 cicli)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

33.01 €

1 4 giorni 1632503550----96----1920.4528

33.75 €

1 4 giorni 2053003550224---96----2420.5203

35.02 €

1 4 giorni 2603503550224---128----2920.6371

35.71 €

1 4 giorni 2814003550224-320-128----3420.7066

36.06 €

1 4 giorni 3314503548224-352-128224---3920.7784

37.94 €

1 4 giorni 3765003445224-416-128224---4420.8750

38.93 €

1 4 giorni 4155503342224352-480128224320--4920.9707

40.41 €

1 4 giorni 4516003240224352480-128224320--5421.0500

41.72 €

1 4 giorni 4886503137224352544-1282243204165445921.1600

44.05 €

1 4 giorni 5267003035224352544-128224288416-6421.2700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Acciaio Altezza h(mm) 35
Larghezza W(mm) 12.7 Corpo con finitura superficiale Zincato Tipo assemblato Montaggio laterale
Forma B Tipo di stampo Bloccaggio in apertura e chiusura Denominazione Guida telescopica
Tipo di prodotto Standard Versione 1 Estensione parziale A(mm) 35
Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia PL Edelstahl No

Supporto tecnico