Cinghie dentate a metraggio profilo T 10 (22054)

Cinghie dentate a metraggio profilo T 10 (22054)
· Ideale per azionamenti con elevati carichi di flessione

· Per dischi con diametri molto piccoli

· Le cinghie sono saldabili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22054-1016X0500
22054-1016X1000
22054-1016X1500
22054-1016X2000
22054-1016X2500
22054-1016X3000
22054-1016X3500
22054-1016X4000
22054-1016X5000
22054-1025X0500
22054-1025X1000
22054-1025X1500
22054-1025X2000
22054-1025X2500
22054-1025X3000
22054-1025X3500
22054-1025X4000
22054-1025X5000
22054-1032X0500
22054-1032X1000
22054-1032X1500
22054-1032X2000
22054-1032X2500
22054-1032X3000
22054-1032X3500
22054-1032X4000
22054-1032X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale W (mm)
(mm)
L=Lunghezza Forza di tensionamento max.
(N)
Peso (ERP)
(kg)

15.64 €

1 4 giorni 1650016100.0387

31.30 €

1 4 giorni 16100016100.0700

46.95 €

1 4 giorni 16150016100.1158

62.58 €

1 4 giorni 16200016100.1548

78.23 €

1 4 giorni 16250016100.1929

93.90 €

1 4 giorni 16300016100.2302

109.53 €

1 4 giorni 16350016100.2450

125.19 €

1 4 giorni 16400016100.3079

156.46 €

1 4 giorni 16500016100.3854

18.01 €

1 4 giorni 2550026500.0604

36.02 €

1 4 giorni 25100026500.1235

54.01 €

1 4 giorni 25150026500.1791

71.99 €

1 4 giorni 25200026500.2425

89.98 €

1 4 giorni 25250026500.3034

108.00 €

1 4 giorni 25300026500.3647

126.01 €

1 4 giorni 25350026500.4156

144.00 €

1 4 giorni 25400026500.5041

180.01 €

1 4 giorni 25500026500.5926

23.67 €

1 4 giorni 3250034500.0776

47.39 €

1 4 giorni 32100034500.1556

71.04 €

1 4 giorni 32150034500.2671

94.74 €

1 4 giorni 32200034500.3112

118.45 €

1 4 giorni 32250034500.3892

142.15 €

1 4 giorni 32300034500.4651

165.83 €

1 4 giorni 32350034500.5678

189.53 €

1 4 giorni 32400034500.6000

236.86 €

1 4 giorni 32500034500.8125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità aperta Superficie denti cinghia Standard (Con un lato) Materiale cinghia Cinghia in poliuretano
Profilo cinghia T10 Denominazione Cinghia dentata DIN DIN 7721
Colore corpo base Grigio RoHS

Supporto tecnico