Riscontro Forma B (05560)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05560-92000601

Codice componente
05560-92000601
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.91 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma B Denominazione Riscontro
Tipo di prodotto Modello pesante Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Per chiusura a leva
Versione 2 Saldabile L=lunghezza(mm) 66 per codice articolo 05560 K0052
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.1015

Si trova sulla pagina di Riscontro Forma B (05560), il codice articolo è il seguente: 05560-92000601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05560-92000601.

Supporto tecnico