Guarnizioni di fissaggio tonde Forma A (27659) (27659-01055)

Guarnizioni di fissaggio tonde Forma A (27659) 27659-01055

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 27659-01055

Marca: NORELEM

Prezzo: 9.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L: 9

Resistenza: 800 N

D: 10

D=Diametro sfera: -

Materiale corpo base: Acciaio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27659-01055

Codice componente
27659-01055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L Resistenza
(N)
D D=Diametro sfera Materiale corpo base Peso (ERP)
(kg)

9.14 €

1 4 giorni 980010-Acciaio0.0460

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L1 3 Forma A Denominazione Guarnizione tonda
RoHS

Si trova sulla pagina di Guarnizioni di fissaggio tonde Forma A (27659), il codice articolo è il seguente: 27659-01055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27659-01055.

Tipologia prodotto

Codice componente
27659-00855
27659-008551
27659-010551
27659-01355
27659-013551
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L Resistenza
(N)
D D=Diametro sfera Materiale corpo base Peso (ERP)
(kg)

9.14 €

1 4 giorni 85008-Acciaio0.0407

38.65 €

1 4 giorni 8500-8Acciaio inox0.0431

38.65 €

1 4 giorni 9800-10Acciaio inox0.0465

9.14 €

1 4 giorni 9.5120013-Acciaio0.0527

38.65 €

1 4 giorni 9.51200-13Acciaio inox0.0529

Supporto tecnico