Dispositivo a scatto in zinco (05596)

Dispositivo a scatto in zinco (05596)
· Azionamento possibile in spazi per il montaggio inaccessibili

· Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia ottimizzata

· Azionamento possibile anche in caso di necessità di distanze di sicurezza

· Sostituzione semplice dei pezzi usurati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05596-2001114511
05596-2001114512
05596-2001114521
05596-2001114522
05596-2011114511
05596-2011114512
05596-2011114521
05596-2011114522
05596-2101114511
05596-2101114512
05596-2101114521
05596-2101114522
05596-2111114511
05596-2111114512
05596-2111114521
05596-2111114522
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Versione 1 Colore principale Colore dei componenti D=Diametro del foro
(mm)
D1
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)
Montaggio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

43.04 €

1 4 giorni BSenza serraturaNeroNero3.4---Montaggio anteriore-0.1821

43.04 €

1 4 giorni BSenza serraturaNeroArgento3.4---Montaggio anterioreNo0.1818

43.04 €

1 4 giorni BSenza serraturaArgentoNero3.4---Montaggio anterioreNo0.1824

43.04 €

1 4 giorni BSenza serraturaArgentoArgento3.4---Montaggio anteriore-0.1822

43.04 €

1 4 giorni ASenza serraturaNeroNero2.65657.4Montaggio posteriore-0.1859

43.04 €

1 4 giorni ASenza serraturaNeroArgento2.65657.4Montaggio posterioreNo0.1854

43.04 €

1 4 giorni ASenza serraturaArgentoNero2.65657.4Montaggio posterioreNo0.1855

43.04 €

1 4 giorni ASenza serraturaArgentoArgento2.65657.4Montaggio posteriore-0.1859

47.54 €

1 4 giorni BCon serraturaNeroNero3.4---Montaggio anteriore-0.2145

47.54 €

1 4 giorni BCon serraturaNeroArgento3.4---Montaggio anterioreNo0.2146

47.54 €

1 4 giorni BCon serraturaArgentoNero3.4---Montaggio anterioreNo0.2151

47.54 €

1 4 giorni BCon serraturaArgentoArgento3.4---Montaggio anteriore-0.2154

47.54 €

1 4 giorni ACon serraturaNeroNero2.65657.4Montaggio posteriore-0.2192

47.54 €

1 4 giorni ACon serraturaNeroArgento2.65657.4Montaggio posterioreNo0.2187

47.54 €

1 4 giorni ACon serraturaArgentoNero2.65657.4Montaggio posterioreNo0.2194

47.54 €

1 4 giorni ACon serraturaArgentoArgento2.65657.4Montaggio posteriore-0.2197

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Materiale componenti Zinco Superficie corpo base Verniciato a polvere
Superficie componente Verniciato a polvere Denominazione Dispositivo di scatto A=Distanza dei fori(mm) 99
H=Altezza(mm) 25.5 H1(mm) 4.4 L=Lunghezza(mm) 110.9
L1(mm) 6 B=Larghezza(mm) 47.9 B1(mm) 36
B2(mm) 30.1 B3(mm) 6 RoHS

Supporto tecnico