Ammortizzatore strutturale con ammortizzazione assiale (26180)

Ammortizzatore strutturale con ammortizzazione assiale (26180)
· Ideale per applicazioni non-stop e permanenti

· Resistente ai microbi, all'acqua di mare e agli agenti chimici

· Privo di manutenzione

· Pronto al montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26180-01205
26180-01707
26180-02109
26180-02210
26180-02812
26180-03414
26180-03716
26180-04016
26180-04318
26180-04720
26180-05022
26180-05422
26180-05724
26180-06225
26180-06527
26180-07029
26180-07231
26180-08032
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. assorbimento di energia per corsa con sollecitazione costante
(Nm)
Max. assorbimento di energia per corsa in caso di arresto di emergenza
(Nm)
H=Altezza
(mm)
D=Diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
L=Lunghezza filettatura
(mm)
G=Filettatura Corsa S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

9.32 €

1 4 giorni 231112111513M350.0015

11.30 €

1 4 giorni 69161715221.74M470.0062

13.15 €

1 4 giorni 1016182118262.35M590.0083

18.17 €

1 4 giorni 11.5211922192766M6100.0086

19.75 €

1 4 giorni 29462628253666M6120.0185

39.73 €

1 4 giorni 48873034304366M6140.0276

40.20 €

1 4 giorni 651123337334866M6160.0304

46.99 €

1 4 giorni 8213035403450208M8160.0397

52.62 €

1 4 giorni 11216538433855208M8180.0509

60.40 €

1 4 giorni 140173414741605012M12200.0735

69.01 €

1 4 giorni 170223455044645012M12220.0850

73.13 €

1 4 giorni 201334475447685012M12220.1004

79.89 €

1 4 giorni 242302515750735012M12240.1121

84.53 €

1 4 giorni 304361546253785012M12250.1403

93.15 €

1 4 giorni 374468586557825012M12270.1517

108.65 €

1 4 giorni 421524617060865012M12290.1733

114.60 €

1 4 giorni 4825596572639112016M16310.2550

125.29 €

1 4 giorni 57083169806910012016M16320.3121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Elastomero termoplastico in co-poliestere Versione 1 Ammortizzamento assiale Denominazione Ammortizzatore strutturale
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico