Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Durezza (Shore A) | D=diametro esterno (mm) | G=filettatura | L=lunghezza della filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 1 | 4 giorni | 900 | 32 | 180 | 55 | 40 | M8 | 23 | 0.06 | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 4000 | 32 | 800 | 70 | 40 | M8 | 23 | 0.0697 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 40 | 200 | 55 | 50 | M10 | 28 | 0.1 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 40 | 1000 | 70 | 50 | M10 | 28 | 0.1 | ||
5.64 € | 1 | 4 giorni | 1400 | 50 | 280 | 55 | 63 | M10 | 28 | 0.2 | ||
5.64 € | 1 | 4 giorni | 6000 | 50 | 1200 | 70 | 63 | M10 | 28 | 0.2 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 1900 | 63 | 380 | 55 | 80 | M10 | 28 | 0.3 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 8000 | 63 | 1600 | 70 | 80 | M10 | 28 | 0.3 | ||
8.74 € | 1 | 4 giorni | 1900 | 63 | 380 | 55 | 80 | M12 | 37 | 0.45 | ||
8.74 € | 1 | 4 giorni | 8000 | 63 | 1600 | 70 | 80 | M12 | 37 | 0.45 | ||
16.68 € | 1 | 4 giorni | 2300 | 80 | 460 | 55 | 100 | M12 | 36 | 0.65 | ||
16.68 € | 1 | 4 giorni | 10000 | 80 | 2000 | 70 | 100 | M12 | 36 | 0.65 | ||
35.27 € | 1 | 4 giorni | 2900 | 100 | 580 | 55 | 125 | M16 | 36 | 1.05 | ||
35.27 € | 1 | 4 giorni | 12000 | 100 | 2400 | 70 | 125 | M16 | 36 | 1.05 | ||
52.59 € | 1 | 4 giorni | 3800 | 125 | 760 | 55 | 160 | M16 | 44 | 1.65 | ||
52.59 € | 1 | 4 giorni | 16000 | 125 | 3200 | 70 | 160 | M16 | 44 | 1.65 | ||
111.70 € | 1 | 4 giorni | 4700 | 160 | 940 | 55 | 200 | M20 | 44 | 2.45 | ||
111.70 € | 1 | 4 giorni | 20000 | 160 | 4000 | 70 | 200 | M20 | 44 | 2.45 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Elastomeri in gomma naturale | Colore dei componenti | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tampone di gomma | Superficie corpo base | Zincato | Versione 1 | Bombato |
Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
Durezza(Shore A)
D=diametro esterno(mm)
G=filettatura
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali