Profili obliqui a 60° ghisa (01780)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01780-02X300
01780-02X600
01780-05X300
01780-05X600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

454.45 €

1 4 giorni 100101.510030020158.9020

782.24 €

1 4 giorni 100101.5100600201517.4000

810.64 €

1 4 giorni 200197.5200300322418.0000

1,394.01 €

1 4 giorni 200197.5200600322457.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ghisa grigia Denominazione Profilo obliquo Versione 1 60°
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico