Codice articolo del costruttore: 06092-03A37
Marca: NORELEM
Prezzo: 4.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 5/16-18
Diametro esterno: 34 Ø
Corpo principale, altezza t: 36 mm
Materiale dei componenti: Acciaio inox
Misura: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06092-03A37
Codice componente
|
---|
06092-03A37 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Materiale dei componenti | Misura (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Colore coperchio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 34 | 36 | Acciaio inox | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0280 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 | Denominazione | Pomello zigrinato | Tipo di filettatura | Filettatura interna |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Pomelli zigrinati con filettatura interna, inch (06092), il codice articolo è il seguente: 06092-03A37.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06092-03A37.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Materiale dei componenti
Misura(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Colore coperchio
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06092-01A17 |
06092-01A2 |
06092-01A25 |
06092-03A4 |
06092-03A45 |
06092-03A46 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Materiale dei componenti | Misura (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Colore coperchio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 21 | 22 | Acciaio inox | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | Sì | 0.0080 | ||
2.94 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 21 | 22 | Acciaio inox | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0072 | ||
2.94 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 21 | 22 | Acciaio inox | 1 | 14 | 19 | 8 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0070 | ||
4.33 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 34 | 36 | Acciaio inox | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | Sì | 0.0203 | ||
4.33 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 34 | 36 | Acciaio inox | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | Sì | 0.0203 | ||
4.33 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 34 | 36 | Acciaio inox | 3 | 22 | 31 | 13 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | Sì | 0.0201 |