Impugnature a galletto con filettatura esterna, inch (06652) (Codici componente)

Impugnature a galletto con filettatura esterna, inch (06652)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06652-01A1X10
06652-01A1X20
06652-01A2X20
06652-01A2X30
06652-01A2X40
06652-01A3X20
06652-01A3X40
06652-01A15X10
06652-01A15X20
06652-01A16X10
06652-01A16X20
06652-01A17X10
06652-01A17X20
06652-01A25X20
06652-01A25X30
06652-01A25X40
06652-01A26X20
06652-01A26X30
06652-01A26X40
06652-01A27X20
06652-01A27X30
06652-01A27X40
06652-01A35X20
06652-01A35X40
06652-01A36X20
06652-01A36X40
06652-01A37X20
06652-01A37X40
06652-02A3X20
06652-02A3X40
06652-02A4X20
06652-02A4X40
06652-02A35X20
06652-02A35X40
06652-02A36X20
06652-02A36X40
06652-02A37X20
06652-02A37X40
06652-02A45X20
06652-02A45X40
06652-02A46X20
06652-02A46X40
06652-02A47X20
06652-02A47X40
06652-09A1X10
06652-09A1X20
06652-09A2X20
06652-09A2X30
06652-09A2X40
06652-09A15X10
06652-09A15X20
06652-09A16X10
06652-09A16X20
06652-09A17X10
06652-09A17X20
06652-09A25X20
06652-09A25X30
06652-09A25X40
06652-09A26X20
06652-09A26X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Codice acciaio Materiale dei componenti Colore dei componenti A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
Colore coperchio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

3.60 €

1 4 giorni 10-3210241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio nerastro RAL 70210.0150

3.84 €

1 4 giorni 10-3220241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio nerastro RAL 70210.0089

3.84 €

1 4 giorni 1/4-2020241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio nerastro RAL 70210.0112

4.14 €

1 4 giorni 1/4-2030241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio nerastro RAL 70210.0129

4.35 €

1 4 giorni 1/4-2040241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio nerastro RAL 70210.0143

3.84 €

1 4 giorni 5/16-1820241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio nerastro RAL 70210.0200

4.35 €

1 4 giorni 5/16-1840241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio nerastro RAL 70210.0216

3.60 €

1 4 giorni 10-3210241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio luce RAL 70350.0075

3.84 €

1 4 giorni 10-3220241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio luce RAL 70350.0090

3.60 €

1 4 giorni 10-3210241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Rosso traffico RAL 30200.0075

3.84 €

1 4 giorni 10-3220241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Rosso traffico RAL 30200.0090

3.60 €

1 4 giorni 10-3210241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Giallo navone RAL 10210.0075

3.84 €

1 4 giorni 10-3220241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Giallo navone RAL 10210.0090

3.84 €

1 4 giorni 1/4-2020241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio luce RAL 70350.0100

4.14 €

1 4 giorni 1/4-2030241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio luce RAL 70350.0180

4.35 €

1 4 giorni 1/4-2040241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio luce RAL 70350.0100

3.84 €

1 4 giorni 1/4-2020241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Rosso traffico RAL 30200.0108

4.14 €

1 4 giorni 1/4-2030241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Rosso traffico RAL 30200.0131

4.35 €

1 4 giorni 1/4-2040241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Rosso traffico RAL 30200.0100

3.84 €

1 4 giorni 1/4-2020241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Giallo navone RAL 10210.0100

4.14 €

1 4 giorni 1/4-2030241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Giallo navone RAL 10210.0126

4.35 €

1 4 giorni 1/4-2040241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Giallo navone RAL 10210.0143

3.84 €

1 4 giorni 5/16-1820241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio luce RAL 70350.0157

4.35 €

1 4 giorni 5/16-1840241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Grigio luce RAL 70350.0100

3.84 €

1 4 giorni 5/16-1820241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Rosso traffico RAL 30200.0156

4.35 €

1 4 giorni 5/16-1840241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Rosso traffico RAL 30200.0210

3.84 €

1 4 giorni 5/16-1820241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Giallo navone RAL 10210.0200

4.35 €

1 4 giorni 5/16-1840241.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.5Giallo navone RAL 10210.0278

6.57 €

1 4 giorni 5/16-182035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Grigio nerastro RAL 70210.0410

7.15 €

1 4 giorni 5/16-184035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Grigio nerastro RAL 70210.0470

6.57 €

1 4 giorni 3/8-162035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Grigio nerastro RAL 70210.0353

7.15 €

1 4 giorni 3/8-164035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Grigio nerastro RAL 70210.0438

6.57 €

1 4 giorni 5/16-182035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Grigio luce RAL 70350.0262

7.15 €

1 4 giorni 5/16-184035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Grigio luce RAL 70350.0410

6.57 €

1 4 giorni 5/16-182035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Rosso traffico RAL 30200.0263

7.15 €

1 4 giorni 5/16-184035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Rosso traffico RAL 30200.0323

6.57 €

1 4 giorni 5/16-182035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Giallo navone RAL 10210.0410

7.15 €

1 4 giorni 5/16-184035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Giallo navone RAL 10210.0323

6.57 €

1 4 giorni 3/8-162035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Grigio luce RAL 70350.0354

7.15 €

1 4 giorni 3/8-164035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Grigio luce RAL 70350.0400

6.57 €

1 4 giorni 3/8-162035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Rosso traffico RAL 30200.0348

7.15 €

1 4 giorni 3/8-164035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Rosso traffico RAL 30200.0400

6.57 €

1 4 giorni 3/8-162035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Giallo navone RAL 10210.0410

7.15 €

1 4 giorni 3/8-164035.61.4305Acciaio inoxGrezzo7572116.5Giallo navone RAL 10210.0400

3.31 €

1 4 giorni 10-3210181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Grigio nerastro RAL 70210.0010

3.41 €

1 4 giorni 10-3220181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Grigio nerastro RAL 70210.0010

3.42 €

1 4 giorni 1/4-2020181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Grigio nerastro RAL 70210.0010

3.68 €

1 4 giorni 1/4-2030181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Grigio nerastro RAL 70210.0010

3.92 €

1 4 giorni 1/4-2040181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Grigio nerastro RAL 70210.0121

3.31 €

1 4 giorni 10-3210181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Grigio luce RAL 70350.0010

3.41 €

1 4 giorni 10-3220181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Grigio luce RAL 70350.0010

3.31 €

1 4 giorni 10-3210181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Rosso traffico RAL 30200.0010

3.41 €

1 4 giorni 10-3220181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Rosso traffico RAL 30200.0010

3.31 €

1 4 giorni 10-3210181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Giallo navone RAL 10210.0010

3.41 €

1 4 giorni 10-3220181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Giallo navone RAL 10210.0010

3.42 €

1 4 giorni 1/4-2020181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Grigio luce RAL 70350.0010

3.68 €

1 4 giorni 1/4-2030181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Grigio luce RAL 70350.0010

3.92 €

1 4 giorni 1/4-2040181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Grigio luce RAL 70350.0010

3.42 €

1 4 giorni 1/4-2020181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Rosso traffico RAL 30200.0010

3.68 €

1 4 giorni 1/4-2030181.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.5Rosso traffico RAL 30200.0010

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma L Tipo di stampo Con filettatura esterna
Denominazione Impugnatura ad alette Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS

Supporto tecnico