Codice articolo del costruttore: 06210-1CL
Marca: NORELEM
Prezzo: 1.71 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 25 Ø
Corpo principale, altezza t: 16 mm
H2: 8
H3: 6
D=alesaggio: 0.188 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06210-1CL
Codice componente
|
---|
06210-1CL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | H3 | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | T=profondità del foro (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 8 | 6 | 0.188 | 10 | 9.5 | 0.0080 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore principale | Nero | Forma | H |
Tipo di stampo | Con foro cieco | Denominazione | Pomello a lobi | Tipo di filettatura | Foro calibrato |
Versione 1 | Con bussola sporgente | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi, Forma H, con bussola sporgente in acciaio con foro cieco, inch (06210), il codice articolo è il seguente: 06210-1CL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06210-1CL.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
H3
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
T=profondità del foro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06210-1CM |
06210-1CM1 |
06210-1CN |
06210-1CN1 |
06210-1CO |
06210-1CO1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | H3 | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | T=profondità del foro (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 1 | 4 giorni | 32 | 21 | 11 | 9.5 | 0.25 | 13.5 | 12.5 | 0.0130 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 40 | 25 | 13 | 10 | 0.25 | 13.5 | 14 | 0.0254 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 40 | 25 | 13 | 10 | 0.312 | 13.5 | 14 | 0.0231 | ||
3.49 € | 1 | 4 giorni | 50 | 32 | 17 | 12 | 0.312 | 19 | 18 | 0.0640 | ||
3.49 € | 1 | 4 giorni | 50 | 32 | 17 | 12 | 0.375 | 19 | 18 | 0.0599 | ||
5.35 € | 1 | 4 giorni | 63 | 40 | 21 | 15 | 0.375 | 19 | 22 | 0.0866 |