Impugnature dinamometriche, modello ad alta precisione, filettatura interna (07124) (07124-208)

Impugnature dinamometriche, modello ad alta precisione, filettatura interna (07124) 07124-208

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07124-208

Marca: NORELEM

Prezzo: 96.95

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: M8

H2: 30

Misura: 2 mm

D1: 15 mm

D2: 30 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07124-208

Codice componente
07124-208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D H2 Misura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
Coppia
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

96.95 €

1 4 giorni M830215302440.25 - 0.50.0680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Cilindrico Materiale corpo principale Alluminio H3 8
Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Acciaio Denominazione Impugnatura dinamometrica
RoHS

Si trova sulla pagina di Impugnature dinamometriche, modello ad alta precisione, filettatura interna (07124), il codice articolo è il seguente: 07124-208.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07124-208.

Tipologia prodotto

Codice componente
07124-105
07124-106
07124-210
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D H2 Misura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
Coppia
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

86.44 €

1 4 giorni M526110262020.05 - 0.10.0442

91.69 €

1 4 giorni M626110262020.1 - 0.250.0443

102.15 €

1 4 giorni M1030215302440.5 - 10.0660

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico