Rotelle zigrinate Forma D, con boccola filettata, senza coperchio, inch (06266)

Rotelle zigrinate Forma D, con boccola filettata, senza coperchio, inch (06266)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06266-11A1
06266-11A2
06266-11A3
06266-12A3
06266-12A4
06266-13A4
06266-13A5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.93 €

1 4 giorni 10-324031116.513100.0160

2.93 €

1 4 giorni 1/4-204031116.513100.0158

3.28 €

1 4 giorni 5/16-184031116.513140.0211

3.89 €

1 4 giorni 5/16-18503621815140.0290

3.92 €

1 4 giorni 3/8-16503621815140.0262

4.73 €

1 4 giorni 3/8-16634132217140.0391

5.19 €

1 4 giorni 1/2-13634132217180.0525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma D
Denominazione Rotella zigrinata Tipo di filettatura Filettatura interna Versione 2 Senza coperchio
RoHS

Supporto tecnico