Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio, inch (06266)

Rotelle zigrinate Forma E, con boccola di passaggio, senza coperchio, inch (06266)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06266-31CM
06266-32CN
06266-33CO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Misura
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.09 €

1 4 giorni 403110.2516.513100.0146

4.18 €

1 4 giorni 503620.3121815140.0275

6.04 €

1 4 giorni 634130.3752217140.0353

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma E
Denominazione Rotella zigrinata Tipo di filettatura Foro calibrato RoHS

Supporto tecnico