Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio, inch (06266)

Rotelle zigrinate Forma H, con boccola di passaggio, con coperchio, inch (06266)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06266-41CM
06266-41CM5
06266-41CM6
06266-41CM7
06266-42CN
06266-42CN5
06266-42CN6
06266-42CN7
06266-43CO
06266-43CO5
06266-43CO6
06266-43CO7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Misura
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

3.34 €

1 4 giorni 403110.2516.51310Grigio nerastro RAL 70210.0227

3.34 €

1 4 giorni 403110.2516.51310Grigio luce RAL 70350.0227

3.34 €

1 4 giorni 403110.2516.51310Rosso traffico RAL 30200.0227

3.34 €

1 4 giorni 403110.2516.51310Giallo navone RAL 10210.0227

4.55 €

1 4 giorni 503620.312181514Grigio nerastro RAL 70210.0292

4.55 €

1 4 giorni 503620.312181514Grigio luce RAL 70350.0232

4.55 €

1 4 giorni 503620.312181514Rosso traffico RAL 30200.0232

4.55 €

1 4 giorni 503620.312181514Giallo navone RAL 10210.0232

6.56 €

1 4 giorni 634130.375221714Grigio nerastro RAL 70210.0363

6.56 €

1 4 giorni 634130.375221714Grigio luce RAL 70350.0363

6.56 €

1 4 giorni 634130.375221714Rosso traffico RAL 30200.0363

6.56 €

1 4 giorni 634130.375221714Giallo navone RAL 10210.0363

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma H
Denominazione Rotella zigrinata Tipo di filettatura Foro calibrato RoHS

Supporto tecnico