Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06267-11A1 |
06267-11A2 |
06267-11A3 |
06267-12A3 |
06267-12A4 |
06267-13A4 |
06267-13A5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Misura (mm) | D2 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.37 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | 0.0160 | ||
4.37 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 10 | 0.0159 | ||
4.87 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 31 | 1 | 16.5 | 13 | 14 | 0.0212 | ||
5.84 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | 14 | 0.0284 | ||
5.85 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 50 | 36 | 2 | 18 | 15 | 14 | 0.0263 | ||
7.12 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | 14 | 0.0391 | ||
7.82 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 63 | 41 | 3 | 22 | 17 | 18 | 0.0489 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 | Forma | D |
Denominazione | Rotella zigrinata | Tipo di filettatura | Filettatura interna | Versione 2 | Senza coperchio |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Misura(mm)
D2(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali