Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma K, con boccola filettata, con coperchio, inch (06267)

Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma K, con boccola filettata, con coperchio, inch (06267)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06267-21A1
06267-21A2
06267-21A3
06267-21A15
06267-21A16
06267-21A17
06267-21A25
06267-21A26
06267-21A27
06267-21A35
06267-21A36
06267-21A37
06267-22A3
06267-22A4
06267-22A35
06267-22A36
06267-22A37
06267-22A45
06267-22A46
06267-22A47
06267-23A4
06267-23A5
06267-23A45
06267-23A46
06267-23A47
06267-23A55
06267-23A56
06267-23A57
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

4.73 €

1 4 giorni 10-324031116.51310Grigio nerastro RAL 70210.0177

4.73 €

1 4 giorni 1/4-204031116.51310Grigio nerastro RAL 70210.0170

5.33 €

1 4 giorni 5/16-184031116.51314Grigio nerastro RAL 70210.0230

4.73 €

1 4 giorni 10-324031116.51310Grigio luce RAL 70350.0177

4.73 €

1 4 giorni 10-324031116.51310Rosso traffico RAL 30200.0177

4.73 €

1 4 giorni 10-324031116.51310Giallo navone RAL 10210.0177

4.73 €

1 4 giorni 1/4-204031116.51310Grigio luce RAL 70350.0170

4.73 €

1 4 giorni 1/4-204031116.51310Rosso traffico RAL 30200.0170

4.73 €

1 4 giorni 1/4-204031116.51310Giallo navone RAL 10210.0170

5.33 €

1 4 giorni 5/16-184031116.51314Grigio luce RAL 70350.0230

5.33 €

1 4 giorni 5/16-184031116.51314Rosso traffico RAL 30200.0230

5.33 €

1 4 giorni 5/16-184031116.51314Giallo navone RAL 10210.0230

6.32 €

1 4 giorni 5/16-1850362181514Grigio nerastro RAL 70210.0311

6.38 €

1 4 giorni 3/8-1650362181514Grigio nerastro RAL 70210.0290

6.32 €

1 4 giorni 5/16-1850362181514Grigio luce RAL 70350.0280

6.32 €

1 4 giorni 5/16-1850362181514Rosso traffico RAL 30200.0280

6.32 €

1 4 giorni 5/16-1850362181514Giallo navone RAL 10210.0280

6.38 €

1 4 giorni 3/8-1650362181514Grigio luce RAL 70350.0300

6.38 €

1 4 giorni 3/8-1650362181514Rosso traffico RAL 30200.0300

6.38 €

1 4 giorni 3/8-1650362181514Giallo navone RAL 10210.0300

7.74 €

1 4 giorni 3/8-1663413221714Grigio nerastro RAL 70210.0380

8.49 €

1 4 giorni 1/2-1363413221718Grigio nerastro RAL 70210.0511

7.74 €

1 4 giorni 3/8-1663413221714Grigio luce RAL 70350.0391

7.74 €

1 4 giorni 3/8-1663413221714Rosso traffico RAL 30200.0391

7.74 €

1 4 giorni 3/8-1663413221714Giallo navone RAL 10210.0391

8.49 €

1 4 giorni 1/2-1363413221718Grigio luce RAL 70350.0511

8.49 €

1 4 giorni 1/2-1363413221718Rosso traffico RAL 30200.0511

8.49 €

1 4 giorni 1/2-1363413221718Giallo navone RAL 10210.0511

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio inox Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma K
Denominazione Rotella zigrinata Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico