Impugnature a galletto con filettatura interna passante, inch (06652) (Codici componente)

Impugnature a galletto con filettatura interna passante, inch (06652)
· Specialmente adatto per al blocco in caso di aste filettate lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06652-11A1
06652-11A2
06652-12A3
06652-12A4
06652-19A1
06652-19A2
06652-19AE
06652-101A1
06652-101A2
06652-102A3
06652-102A4
06652-109A1
06652-109A2
06652-109AE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 Codice acciaio Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

1.89 €

1 4 giorni 10-322422-AcciaioPassivate blu5051411.5No0.0083

1.89 €

1 4 giorni 1/4-202422-AcciaioPassivate blu5051411.5No0.0075

3.48 €

1 4 giorni 5/16-1835.633.3-AcciaioPassivate blu7572117No0.0231

3.48 €

1 4 giorni 3/8-1635.633.3-AcciaioPassivate blu7572117No0.0208

1.78 €

1 4 giorni 10-321816.1-AcciaioPassivate blu384.5128.5No0.0062

1.78 €

1 4 giorni 1/4-201816.1-AcciaioPassivate blu384.5128.5No0.0054

1.78 €

1 4 giorni 8-321816.1-AcciaioPassivate blu384.5128.5No0.0064

3.17 €

1 4 giorni 10-3224221.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.50.0084

3.17 €

1 4 giorni 1/4-2024221.4305Acciaio inoxGrezzo5051411.50.0074

3.97 €

1 4 giorni 5/16-1835.633.31.4305Acciaio inoxGrezzo75721170.0236

3.97 €

1 4 giorni 3/8-1635.633.31.4305Acciaio inoxGrezzo75721170.0218

2.76 €

1 4 giorni 10-321816.11.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.50.0062

2.76 €

1 4 giorni 1/4-201816.11.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.50.0053

2.76 €

1 4 giorni 8-321816.11.4305Acciaio inoxGrezzo384.5128.50.0064

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Forma D Tipo di stampo Filettatura interna continua
Denominazione Impugnatura ad alette Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico