Pomello a lobi lucidato, Forma K resina termoindurente, inch (06851)

Pomello a lobi lucidato, Forma K resina termoindurente, inch (06851)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Finitura lucida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06851-32A2
06851-40A2
06851-40A4
06851-50A4
06851-50A5
06851-60A5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4.61 €

1 4 giorni 1/4-203222.5161190.0168

5.40 €

1 4 giorni 1/4-204028201490.0267

5.59 €

1 4 giorni 3/8-1640282014150.0341

6.82 €

1 4 giorni 3/8-1650352517.5150.0562

8.54 €

1 4 giorni 1/2-1350352517.5180.0571

8.54 €

1 4 giorni 1/2-1360373018.5180.0800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoindurente
Materiale dei componenti Acciaio automatico Colore dei componenti Passivata blu Colore principale Nero
Forma K Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura interna
Versione 1 Lucidato RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico