Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma H, senza foro trasversale, inch (06268)

Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma H, senza foro trasversale, inch (06268)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Forma H: senza foro trasversale

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06268-21CM
06268-21CM5
06268-21CM6
06268-21CM7
06268-22CM
06268-22CM5
06268-22CM6
06268-22CM7
06268-23CN
06268-23CN5
06268-23CN6
06268-23CN7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Misura
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

11.95 €

1 4 giorni 403110.2516.5131510Grigio nerastro RAL 70210.0176

11.95 €

1 4 giorni 403110.2516.5131510Grigio luce RAL 70350.0176

11.95 €

1 4 giorni 403110.2516.5131510Rosso traffico RAL 30200.0176

11.95 €

1 4 giorni 403110.2516.5131510Giallo navone RAL 10210.0176

13.58 €

1 4 giorni 503620.25181518.510Grigio nerastro RAL 70210.0260

13.58 €

1 4 giorni 503620.25181518.510Grigio luce RAL 70350.0260

13.58 €

1 4 giorni 503620.25181518.510Rosso traffico RAL 30200.0260

13.58 €

1 4 giorni 503620.25181518.510Giallo navone RAL 10210.0260

15.24 €

1 4 giorni 634130.31222172514Grigio nerastro RAL 70210.0393

15.24 €

1 4 giorni 634130.31222172514Grigio luce RAL 70350.0393

15.24 €

1 4 giorni 634130.31222172514Rosso traffico RAL 30200.0393

15.24 €

1 4 giorni 634130.31222172514Giallo navone RAL 10210.0393

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro H2 16
Materiale principale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nerastro RAL 7021
D3(mm) 10 Forma H Tipo di stampo Senza foro trasversale
Denominazione Rotella zigrinata Tipo di filettatura Foro calibrato Versione 1 Con impugnatura
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico