Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato, inch (06268)

Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato, inch (06268)
· Idoneo al posizionamento, fissaggio e serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Forma H: senza foro trasversale

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06268-11CM
06268-11CM5
06268-11CM6
06268-11CM7
06268-12CM
06268-12CM5
06268-12CM6
06268-12CM7
06268-13CN
06268-13CN5
06268-13CN6
06268-13CN7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Misura
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

14.64 €

1 4 giorni 40315.510.2516.5131510Grigio nerastro RAL 70210.0177

14.64 €

1 4 giorni 40315.510.2516.5131510Grigio luce RAL 70350.0177

14.64 €

1 4 giorni 40315.510.2516.5131510Rosso traffico RAL 30200.0177

14.64 €

1 4 giorni 40315.510.2516.5131510Giallo navone RAL 10210.0177

16.30 €

1 4 giorni 50365.520.25181518.510Grigio nerastro RAL 70210.0251

16.30 €

1 4 giorni 50365.520.25181518.510Grigio luce RAL 70350.0260

16.30 €

1 4 giorni 50365.520.25181518.510Rosso traffico RAL 30200.0260

16.30 €

1 4 giorni 50365.520.25181518.510Giallo navone RAL 10210.0260

17.97 €

1 4 giorni 6341830.31222172514Grigio nerastro RAL 70210.0403

17.97 €

1 4 giorni 6341830.31222172514Grigio luce RAL 70350.0403

17.97 €

1 4 giorni 6341830.31222172514Rosso traffico RAL 30200.0403

17.97 €

1 4 giorni 6341830.31222172514Giallo navone RAL 10210.0403

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Altro H2 16
Materiale principale Resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Grigio nerastro RAL 7021
D3(mm) 10 D4(mm) M4 Forma M
Tipo di stampo Con foro trasversale Denominazione Rotella zigrinata Tipo di filettatura Foro calibrato
Versione 1 Con impugnatura RoHS

Supporto tecnico