Pomelli zigrinati in plastica metal detectable con filettatura interna (06094)

Pomelli zigrinati in plastica metal detectable con filettatura interna (06094)
· per la rilevazione del metallo

· Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06094-140005

Codice componente
06094-140005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.26 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo D M5 Materiale corpo principale Poliammide
Corpo principale, altezza t(mm) 11.5 Materiale principale Poliammide Codice acciaio 1.4404
Materiale dei componenti Acciaio inox Misura(mm) 0 Componente di finitura superficiale Grezzo
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 D1(mm) 15 D2(mm) 11
D3(mm) 13 H1(mm) 4.3 T=profondità della filettatura(mm) 6
Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 Denominazione Pomello zigrinato Tipo di filettatura Filettatura interna
Versione 1 Per la rilevazione del metallo RoHS PL Edelstahl
Peso (ERP)(kg) 0.0120

Si trova sulla pagina di Pomelli zigrinati in plastica metal detectable con filettatura interna (06094), il codice articolo è il seguente: 06094-140005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06094-140005.

Supporto tecnico