Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06094-140005X10 |
06094-140006X20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 4 giorni | M5 | 10 | 0.0180 | ||
9.33 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 0.0240 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Materiale corpo principale | Poliammide | Corpo principale, altezza t(mm) | 11.5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Poliammide | Codice acciaio | 1.4404 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Misura(mm) | 0 | Componente di finitura superficiale | Grezzo | Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 |
D1(mm) | 15 | D2(mm) | 11 | D3(mm) | 13 |
H1(mm) | 4.3 | Omologazione / Certificazione | FDA + EU10/2011 | Denominazione | Pomello zigrinato |
Tipo di filettatura | Filettatura esterna | Versione 1 | Per la rilevazione del metallo | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali