Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | H3 | D2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 1 | 4 giorni | M5 | 10 | 25 | 18 | 9 | 7 | 10 | 0.0196 | ||
7.95 € | 1 | 4 giorni | M5 | 15 | 25 | 18 | 9 | 7 | 10 | 0.0202 | ||
7.95 € | 1 | 4 giorni | M5 | 20 | 25 | 18 | 9 | 7 | 10 | 0.0207 | ||
8.67 € | 1 | 4 giorni | M6 | 10 | 32 | 22 | 12 | 9.5 | 13.5 | 0.0326 | ||
8.67 € | 1 | 4 giorni | M6 | 15 | 32 | 22 | 12 | 9.5 | 13.5 | 0.0333 | ||
8.67 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 32 | 22 | 12 | 9.5 | 13.5 | 0.0342 | ||
9.14 € | 1 | 4 giorni | M6 | 25 | 32 | 22 | 12 | 9.5 | 13.5 | 0.0350 | ||
9.14 € | 1 | 4 giorni | M6 | 30 | 32 | 22 | 12 | 9.5 | 13.5 | 0.0359 | ||
10.86 € | 1 | 4 giorni | M8 | 15 | 40 | 26 | 14 | 10 | 13.5 | 0.0356 | ||
11.19 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 40 | 26 | 14 | 10 | 13.5 | 0.0371 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | M8 | 25 | 40 | 26 | 14 | 10 | 13.5 | 0.0386 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 40 | 26 | 14 | 10 | 13.5 | 0.0401 | ||
12.14 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 40 | 26 | 14 | 10 | 13.5 | 0.0432 | ||
12.42 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 40 | 26 | 14 | 10 | 13.5 | 0.0463 | ||
14.63 € | 1 | 4 giorni | M10 | 20 | 50 | 32 | 18 | 12 | 19 | 0.0838 | ||
14.79 € | 1 | 4 giorni | M10 | 25 | 50 | 32 | 18 | 12 | 19 | 0.0862 | ||
15.07 € | 1 | 4 giorni | M10 | 30 | 50 | 32 | 18 | 12 | 19 | 0.0887 | ||
15.40 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 50 | 32 | 18 | 12 | 19 | 0.0938 | ||
15.62 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 50 | 32 | 18 | 12 | 19 | 0.0986 | ||
15.84 € | 1 | 4 giorni | M10 | 60 | 50 | 32 | 18 | 12 | 19 | 0.1034 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Poliammide | Materiale principale | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4404 | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Componente di finitura superficiale | Grezzo |
Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 | Omologazione / Certificazione | FDA + EU10/2011 | Forma | L |
Denominazione | Pomello a croce | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | Versione 1 | Per la rilevazione del metallo |
Versione 2 | Con bussola sporgente | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
H3
D2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali