Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura interna (06652) (Codici componente)

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable con filettatura interna (06652)
· per la rilevazione del metallo

· Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06652-140005
06652-140006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D

9.20 €

1 4 giorni M5

9.52 €

1 4 giorni M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo speciale Materiale corpo principale Poliammide Corpo principale, altezza t(mm) 15
H2 2.3 Materiale principale Poliammide Codice acciaio 1.4404
Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale Lucidato Colore principale Grigio nerastro RAL 7021
A=lunghezza impugnatura(mm) 28 B=larghezza(mm) 13 D2(mm) 12
H1(mm) 13.3 T=profondità della filettatura(mm) 8 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011
Forma K Tipo di stampo Con filettatura interna Denominazione Impugnatura ad alette
Tipo di filettatura Filettatura interna Versione 2 Miniwing PL Edelstahl
Peso (ERP)(kg) 0.0150

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico