Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo, con filettatura esterna (06094)

Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo, con filettatura esterna (06094)
· rilevabili a livello visivo

· blu oltremare RAL 5002

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06094-130005X10
06094-130006X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

7.30 €

1 4 giorni M5100.0180

8.10 €

1 4 giorni M6200.0240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Materiale corpo principale Poliammide Corpo principale, altezza t(mm) 11.5
Materiale principale Poliammide Codice acciaio 1.4404 Materiale dei componenti Acciaio inox
Misura(mm) 0 Componente di finitura superficiale Grezzo Colore principale Blu oltremare RAL 5002
D1(mm) 15 D2(mm) 11 D3(mm) 13
H1(mm) 4.3 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 Denominazione Pomello zigrinato
Tipo di filettatura Filettatura esterna Versione 1 Rilevabile a livello visivo RoHS
PL Edelstahl

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico