Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio inox, Forma E, con foro calibrato, inch (06288)

Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio inox, Forma E, con foro calibrato, inch (06288)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Forma E: con foro alesato

· Mozzo in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06288-3100XCM
06288-3125XCO
06288-3140XCP
06288-3160XCQ
06288-3160XCR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Misura L1
(mm)
L2
(mm)
L3=altezza
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

49.46 €

1 4 giorni 100129.519390.252220290.2008

54.43 €

1 4 giorni 12523424460.3752621340.3668

60.73 €

1 4 giorni 140338.527520.53025390.5221

77.18 €

1 4 giorni 160441.330.1570.6253330430.7290

77.18 €

1 4 giorni 160441.330.1570.753330430.7289

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Pieni Materiale principale Resina termoindurente Materiale dei componenti Acciaio inox
Versione 1 Foro calibrato Forma E Denominazione Volantino a disco
H2(mm) 8 Tipo di prodotto Senza impugnatura RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico