Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | L=lunghezza della lingua (mm) | H=18 (mm) | H=35.5 (mm) | RoHS | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 35 | 16 | 33.5 | - | 0.0201 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | Dritto | 35 | 18 | 35.5 | - | 0.0205 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 35 | 20 | 37.5 | - | 0.0206 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 35 | 22 | 39.5 | - | 0.0209 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 35 | 24 | 41.5 | - | 0.0223 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 4 | 21.5 | Sì | 0.0321 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 6 | 23.5 | Sì | 0.0308 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 8 | 25.5 | Sì | 0.0284 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 10 | 27.5 | Sì | 0.0288 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 12 | 29.5 | Sì | 0.0280 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 14 | 31.5 | Sì | 0.0271 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 16 | 33.5 | Sì | 0.0270 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | Dritto | 45 | 18 | 35.5 | Sì | 0.0270 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 20 | 37.5 | Sì | 0.0273 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 22 | 39.5 | Sì | 0.0270 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 24 | 41.5 | - | 0.0295 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 26 | 43.5 | - | 0.0285 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 28 | 45.5 | - | 0.0294 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 30 | 47.5 | - | 0.0310 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 32 | 49.5 | - | 0.0321 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 34 | 51.5 | - | 0.0340 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 36 | 53.5 | - | 0.0341 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 38 | 55.5 | - | 0.0361 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 40 | 57.5 | - | 0.0360 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 42 | 59.5 | - | 0.0366 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 44 | 61.5 | - | 0.0391 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 46 | 63.5 | - | 0.0409 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 48 | 65.5 | - | 0.0424 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | - | 45 | 50 | 67.5 | - | 0.0424 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Denominazione | Linguetta | Corpo con finitura superficiale | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Senza battuta | B1(mm) | 8.1 |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
L=lunghezza della lingua(mm)
H=18(mm)
H=35.5(mm)
RoHS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali