Impugnature in acciaio con unità di bloccaggio (06894)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06894-060
06894-91
06894-120
06894-900500
06894-900750
06894-910500
06894-910750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Dimensione L
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Denominazione D=Diametro
(mm)
F= Forza di pressione
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

81.77 €

1 4 giorni Acciaio-ZincatoNeroImpugnatura-60No0.7320

24.73 €

1 4 giorni Plastica--Giallo---No0.0710

81.77 €

1 4 giorni Acciaio-ZincatoNeroImpugnatura-120No0.6500

68.49 €

1 4 giorni Acciaio500Zincato-Barra10-No0.6111

76.34 €

1 4 giorni Acciaio750Zincato-Barra10-No0.9260

83.23 €

1 4 giorni Acciaio inox500Grezzo-Barra10-0.6100

92.79 €

1 4 giorni Acciaio inox750Grezzo-Barra10-0.9150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo speciale

Supporto tecnico