Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0.20 Nm, molla di apertura (27905)

Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0.20 Nm, molla di apertura (27905)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Ad apertura automatica

· Molla di trazione integrata

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27905-35300
27905-353001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale S
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

16.04 €

1 4 giorni incolore3.5no0.0100

16.04 €

1 4 giorni nero3.3-0.0097

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla Materiale corpo principale Alluminio B=Larghezza(mm) 30
Denominazione Cerniera A Molla Tipo di prodotto cerniera a molla Corpo con finitura superficiale anodizzato
Versione 1 molla di apertura A=lunghezza(mm) 35 A1(mm) 21
B1(mm) 15 D(mm) 3.5 D1(mm) 10
Tipo di serraggio fori di montaggio F1(N) 1210 F2(N) 1310

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico