Rondelle distanziali in acciaio o acciaio inox (27710-30)

Rondelle distanziali in acciaio o acciaio inox (27710-30)
· Combinabile

· Inserimento successivo

· Adattamento all'altezza base necessaria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27710-30-00904
27710-30-00906
27710-30-10604
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Corpo con finitura superficiale D1
(mm)
D3
(mm)
D=Diametro
(mm)
D2
(mm)
E=Distanza dei fori E1
(mm)
R
(mm)
S=Spessore
(mm)
S1
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

11.83 €

1 4 giorni AcciaioZincato13.85.59013.5±0.1602865.24No0.1442

12.57 €

1 4 giorni AcciaioZincato13.879013.5±0.1602867.26No0.2133

9.37 €

1 4 giorni Acciaio inox-105609.740222.55.240.0589

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Denominazione Rondella distanziale RoHS

Supporto tecnico