Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20200-1065X0500 |
20200-1090X0500 |
20200-1115X0500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø cilindro (Ø) | A (mm) | Consumo d'aria per ogni corsa da 10 mm a 6 bar (ccm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | C3 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | F4 (N) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | N (quantità) | P | P1 (mm) | P2 (mm) | P3 (mm) | P4 (mm) | Forza del pistone a 6 bar (N) | S1 (mm) | Dimensioni | Ammortizzatore compatibile | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,720.33 € | 1 | 4 giorni | 18 | 42 | 18 | 65 | 75 | 8.1 | 2.5 | 6.8 | 10 | M5 | 50 | 15 | 20 | 460 | 610 | 610 | 610 | 70 | 69.5 | 11.5 | 21.5 | 175 | 110 | 27 | 87.5 | 17 | 155 | 260 | 260 | 4 | M5 | 8.5 | - | 8.5 | 25.8 | 150 | 40 | 65 | 26300-1210010 | 5.0000 | ||
4,130.75 € | 1 | 4 giorni | 25 | 67 | 35 | 90 | 100 | 8.1 | 2.5 | 6.8 | 10 | M6 | 65 | 25 | 25 | 560 | 750 | 750 | 750 | 85 | 84.5 | 25 | 35 | 235 | 150 | 32 | 117.5 | 25.5 | 310 | 410 | 410 | 4 | G1/8 | 9 | 23 | 30 | 38 | 250 | 64.5 | 90 | 26300-1415010 | 6.0000 | ||
5,104.91 € | 1 | 4 giorni | 40 | 97 | 88 | 125 | 135 | 10 | 5 | 8.5 | 13 | M8 | 90 | 20 | 30 | 1550 | 2070 | 2070 | 2070 | 115 | 114.5 | 25 | 44.8 | 305 | 220 | 32 | 152.5 | 25.5 | 1570 | 2270 | 2270 | 6 | G1/4 | 15.5 | 19.5 | 40.5 | 60.5 | 640 | 62.5 | 115 | 26300-2015016 | 6.5000 |
Loading...
Tipo | Tipo tavola | Corsa S(mm) | 500 | Materiale componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Moduli a portale | Materiale corpo base | Alluminio | Connettore a spina compatibile | 20950-010X2000 |
Interruttore di prossimità compatibile | 20910-030 | Versione 1 | Pneumatico | Versione 2 | Con guida lineare |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Ø cilindro(Ø)
A(mm)
Consumo d'aria per ogni corsa da 10 mm a 6 bar(ccm)
B(mm)
B1(mm)
C1(mm)
C2(mm)
C3(mm)
D1(mm)
D2(mm)
E(mm)
E1(mm)
E2(mm)
F1(N)
F2(N)
F3(N)
F4(N)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
N (quantità)
P
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
P4(mm)
Forza del pistone a 6 bar(N)
S1(mm)
Dimensioni
Ammortizzatore compatibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali