Modulo rotante pneumatico modello per carichi pesanti (20064)

Modulo rotante pneumatico modello per carichi pesanti (20064)
· Con cilindro di azionamento a doppia alimentazione

· Angolo di rotazione da 0° a 190° C regolabile in continuo

· Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio

· Sistema di arresto temprato, esterno e variabile

· Precisione di ripetibilità ±0,01°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20064-029

Codice componente
20064-029
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4,896.61 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Ø cilindro(Ø) 2 x 38 Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar(ccm) 303
Carico assiale(N) 1800 Materiale componenti Acciaio Coppia motrice(Nm) 24
Denominazione Modulo rotante Materiale corpo base Alluminio Carico radiale(N) 2400
Angolo di rotazione 0 - 190 Dimensioni 9 Connettore a spina compatibile 20950-010X2000
Interruttore di prossimità compatibile 20915-030 Coppia di rovesciamento max.(Nm) 110 Versione 1 Pneumatico
Versione 2 Versione pesante RoHS Peso (ERP)(kg) 6.9700

Si trova sulla pagina di Modulo rotante pneumatico modello per carichi pesanti (20064), il codice articolo è il seguente: 20064-029.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20064-029.

Supporto tecnico