Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
20062-026
Tipo | Altro | Ø cilindro(Ø) | 2 x 25 | Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar(ccm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Carico assiale(N) | 1100 | Materiale componenti | Acciaio | Coppia motrice(Nm) | 6.5 |
Denominazione | Modulo rotante | Materiale corpo base | Alluminio | Carico radiale(N) | 1600 |
Angolo di rotazione | 0 - 190 | Dimensioni | 6 | Connettore a spina compatibile | 20950-010X2000 |
Interruttore di prossimità compatibile | 20915-030 | Coppia di rovesciamento max.(Nm) | 55 | Versione 1 | Pneumatico |
Versione 2 | Versione pesante | RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 2.6500 |
Si trova sulla pagina di Modulo rotante pneumatico modello per carichi pesanti (20062), il codice articolo è il seguente: 20062-026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20062-026.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali