Ventose flottante SBS

Ventose flottante SBS
Ventosa flottante per la movimentazione e singolarizzazione di pezzi ultra sottili senza deformazione (ad es. pellicola, carta, piallaccio).
Manipolazione di pezzi estremamente permeabili all'aria (ad es. piastre conduttrici).
Manipolazione di pezzi delicati (ad es. cella solare, wafer).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBS 10SBS 20...120
Numero articoloCodice modelloB
mm
D
mm
G1
mm
G2
mm
Filettatura G3
mm
H
mm
H1
mm
LG1
mm
LG2
mm
LG3
mm
SW1
mm
SW3
mm
X1
mm
10.01.01.12986SBS 10 SF M5-IG AL-10M5-FG1/8"-M-1717,45--149-
10.01.01.12633SBS 20 SF M5-IG AL22,220M5-FM3-FM5-F1717,5566--15
10.01.01.12636SBS 30 SF M5-IG AL32,030M5-FM4-FM5-F1717,5566--22
10.01.01.12638SBS 40 SF G1/8-IG AL41,040G1/8"-FM4-FG1/8"-F1717,4566--32
10.01.01.12641SBS 60 SF G1/8-IG AL61,660G1/8"-FM4-FG1/8"-F1717,4566--45
Codice componente
10.01.01.12633
10.01.01.12636
10.01.01.12638
10.01.01.12641
10.01.01.12986
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consumo d’aria
(l/min)
Attacco aria compressa Forza presa
(N)
Peso
(g)

146.30 €

1 7 giorni 100M5-F212

154.00 €

1 7 giorni 100M5-F430,5

168.30 €

1 7 giorni 100G1/8"-F6,551

196.90 €

1 7 giorni 150G1/8"-F13118

109.01 €

1 7 giorni 85M5-F1,47,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Gamma di pressioni d’esercizio(bar) 1,0 ~ 6,0 Famigilia de prodotti SBS
Forma Flusso normale

Supporto tecnico