Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGM, SGM-HD |
![]() |
Numero articolo | Codice modello | B* mm | D mm | d mm | G1 | G2 | H mm | LG1 mm | LG2 mm | LG4 mm | X1 mm | Y1 mm |
10.01.17.00162 | SGM 30 G1/8-IG | 30,10 | 29,5 | 16,5 | G1/8"-F | G1/8"-F | 70,2 | 7 | 6 | 5 | 46 | 12 |
10.01.17.00163 | SGM 40 G1/4-IG | 40,65 | 40,0 | 26,0 | G1/4"-F | G1/8"-F | 70,2 | 11 | 6 | 7 | 46 | 12 |
10.01.17.00164 | SGM 50 G1/4-IG | 50,70 | 50,0 | 35,0 | G1/4"-F | G1/8"-F | 80,2 | 11 | 6 | 7 | 58 | 15 |
10.01.17.00165 | SGM 70 G1/4-IG | 68,75 | 68,0 | 51,0 | G1/4"-F | G1/8"-F | 80,2 | 11 | 6 | 8 | 58 | 15 |
Codice componente
|
---|
10.01.17.00162 |
10.01.17.00163 |
10.01.17.00164 |
10.01.17.00165 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allacciamento | Forza presa max. anello attrito (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.40 € | 1 | 7 giorni | G1/8-IG | 35 | 130 | |||
253.00 € | 1 | 7 giorni | G1/4-IG | 100 | 240 | |||
286.00 € | 1 | 7 giorni | G1/4-IG | 180 | 440 | |||
321.20 € | 1 | 7 giorni | G1/4-IG | 290 | 715 |
Loading...
Valvola di controllo | Bistabile | Posizione montaggio | BEL | Temp. ambiente(°C) | 5 ~ 70 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di pressioni d’esercizio(bar) | 3,5 ~ 6,0 | Famigilia de prodotti | SGM | Forza restante(N) | 0,3 |
Configura
Proprietà di base
Allacciamento
Forza presa max. anello attrito(N)
Peso(g)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali