Eiettori compatti SCPLb / SCPLc

Eiettori compatti SCPLb / SCPLc
Impiego in processi con elevate esigenze di portata e contemporaneo consumo di energia ottimizzato.
Eiettore compatto con la massima capacità di aspirazione per la movimentazione di cartone, materiali da imballaggio e altri materiali porosi.
Il dispositivo opzionale di risparmio dell'aria consente una movimentazione efficiente anche di materiali ermetici come lastre di vetro o fogli di lamiere.
Utilizzo in grandi sistemi a vuoto con occupazione parziale per compensare i flussi di perdita.
Utilizzo in combinazione con sistemi di presa ad area e traverse di aspirazione per l'evacuazione di grandi volumi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCPLb / SCPLc
Numero articoloCodice modelloTipoB
mm
B2
mm
B3
mm
d
mm
G1G2Filettatura G3Filettatura G5H
mm
H1
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L4
mm
L5
mm
X1
mm
X2
mm
Y1
mm
Y2
mm
10.02.02.07022SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14SCPLb5066,013,8345,5G3/8"-FG3/4"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07024SCPLb 100 HV G SA NC PNP E16SCPLb10097,813,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07026SCPLb 150 HV G SA NC PNP E18SCPLb150129,613,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07023SCPLb 50 HV G SA NO PNP E15SCPLb5066,013,8345,5G3/8"-FG3/4"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07025SCPLb 100 HV G SA NO PNP E17SCPLb10097,813,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07027SCPLb 150 HV G SA NO PNP E19SCPLb150129,613,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07030SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2ASCPLc5066,013,8345,5G3/8"-FG3/4"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07032SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2CSCPLc10097,813,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07034SCPLc 150 HV G SA NC PNP E2ESCPLc150129,613,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07031SCPLc 50 HV G SA NO PNP E2BSCPLc5066,013,8345,5G3/8"-FG3/4"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07033SCPLc 100 HV G SA NO PNP E2DSCPLc10097,813,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07035SCPLc 150 HV G SA NO PNP E2FSCPLc150129,613,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
Codice componente
10.02.02.07022
10.02.02.07023
10.02.02.07024
10.02.02.07025
10.02.02.07026
10.02.02.07027
10.02.02.07030
10.02.02.07031
10.02.02.07032
10.02.02.07033
10.02.02.07034
10.02.02.07035
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata consumo di aria
(L/min)
Categoria di funzionamento Portata consumo di aria
(m³/h)
Pressione ottimale
(bar)
Pressione ottimale
(psi)
Famigilia de prodotti Dimensione Livello sonoro libero
(dB(A))
Livello sonoro aspirazione
(dB(A))
Capacità di aspirazione (max.)
(l/min)
Capacità di aspirazione (max.)
(m³/h)
Filettatura G2 Peso

566.50 €

1 9 giorni 210Normalmente chiuso12,64,565,2SCPLb50665951030,6G3/4"-F850 g

566.50 €

1 9 giorni 210Normalmente aperto12,64,565,2SCPLb50665951030,6G3/4"-F850 g

819.50 €

1 9 giorni 395Normalmente chiuso23,74,565,2SCPLb100706487052,2G1"-F1250 g

819.50 €

1 9 giorni 395Normalmente aperto23,74,565,2SCPLb100706487052,2G1"-F1250 g

1,072.50 €

1 9 giorni 545Normalmente chiuso32,75,579,8SCPLb1507366114068,4G1"-F1670 g

1,072.50 €

1 9 giorni 545Normalmente aperto32,75,579,8SCPLb1507366114068,4G1"-F1670 g

786.50 €

1 9 giorni 210Normalmente chiuso12,64,565,2SCPLc50665951030,6G3/4"-F850 g

786.50 €

1 9 giorni 210Normalmente aperto12,64,565,2SCPLc50665951030,6G3/4"-F850 g

1,039.50 €

1 9 giorni 395Normalmente chiuso23,74,565,2SCPLc100706487052,2G1"-F1250 g

1,039.50 €

1 9 giorni 395Normalmente aperto23,74,565,2SCPLc100706487052,2G1"-F1250 g

1,292.50 €

1 9 giorni 545Normalmente chiuso32,75,579,8SCPLc1507366114068,4G1"-F1670 g

1,292.50 €

1 9 giorni 545Normalmente aperto32,75,579,8SCPLc1507366114068,4G1"-F1670 g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::55 Consumo d’aria scar. 7,40 m³/h Consumo d’aria scar. max.(l/min) 124
Modello vacuostato Interruttore PNP Allacciamento elettrico Connettore M12, 5 poli Max. vuoto(inHg) 26,58
Max. vuoto(mbar) 900 Gamma di pressioni d’esercizio(bar) 3,0 ~ 6,0 Gamma di pressioni d’esercizio(psi) 43,5 ~ 87,0
Grado di protezione IP 54 Forma Vuoto elevato Filettatura G1 G3/8"-F

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico