Eiettori compatti SCPSb

Eiettori compatti SCPSb
Manipolazione di pezzi assorbenti e leggermente porosi.
Generazione del vuoto nei sistemi automatizzati.
Impiego nella manipolazione di robot e su assi lineari.
Per sistemi con spazio limitato ed elevata dinamica nella presa di parti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCPSb
Numero articoloCodice modelloB
mm
B1
mm
d
mm
d1
mm
d2
mm
d3
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
X1
mm
X2
mm
Y1
mm
Y2
mm
10.02.02.04132SCPSb 10 S04 NC1818,64,4662,677,59740,847,516,55,587102,581,42229,536,9161212
10.02.02.04131SCPSb 10 S04 NO1818,64,4662,677,59740,847,516,55,587102,581,42229,536,9161212
10.02.02.04134SCPSb 15 S02 NC1818,64,4682,677,59740,847,516,55,587102,581,42229,536,9161212
10.02.02.04133SCPSb 15 S02 NO1818,64,4682,677,59740,847,516,55,587102,581,42229,536,9161212
Codice componente
10.02.02.04131
10.02.02.04132
10.02.02.04133
10.02.02.04134
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata consumo di aria
(L/min)
Categoria di funzionamento Misura ugello Capacità di aspirazione (max.)
(l/min)
Capacità di aspirazione (max.)
(m³/h)

236.50 €

1 7 giorni 46Normalmente aperto10362,21

236.50 €

1 7 giorni 46Normalmente chiuso10362,21

247.50 €

1 7 giorni 98,5Normalmente aperto1565,54,03

247.50 €

1 7 giorni 98,5Normalmente chiuso1565,54,03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado evacuazione 85 % Max. vuoto(inHg) -25,1 Max. vuoto(mbar) -850
Pressione ottimale(bar) 4,5 Pressione ottimale(psi) 65,2 Gamma di pressioni d’esercizio(bar) 3,0 ~ 6,0
Gamma di pressioni d’esercizio(psi) 43,5 ~ 87,0 Famigilia de prodotti SCPSb Grado di protezione IP 40 (con connettore)
Peso 0,17 kg

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico