Eiettori compatti SCPSc / SCPSi

Eiettori compatti SCPSc / SCPSi
Eiettore compatto per movimentazione di pezzi ermetici e leggermente porosi.
Generazione e controllo del vuoto in impianti automatizzati.
Impiego nella manipolazione di robot e su assi lineari.
Applicazioni pick and place con tempi di ciclo brevissimi.
Per sistemi con spazio limitato ed elevata dinamica nella presa di parti.
Impiego tipico durante la movimentazione automatizzata di pezzi piccoli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCPS / SCPSc / SCPSi
Numero articoloCodice modelloB
mm
B1
mm
d
mm
d3
mm
G1G2Filettatura G3H
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
X1
mm
X2
mm
Y1
mm
Y2
mm
10.02.02.07489SCPSc 10 G02 NC M12-5 PNP1818,64,42,6G1/8"-FG1/8"-FM12x1-M9940,847,516,55,5-8410591,52229,5-36,9161212
10.02.02.07492SCPSc 10 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.07467SCPSc 15 G02 NC M12-5 PNP
10.02.02.07488SCPSc 15 G02 NO M12-5 PNP
10.02.02.04123SCPSi 10 G02 NC M12-5
10.02.02.04122SCPSi 10 G02 NO M12-5
10.02.02.04125SCPSi 15 G02 NC M12-5
10.02.02.04124SCPSi 15 G02 NO M12-5
Codice componente
10.02.02.04122
10.02.02.04123
10.02.02.04124
10.02.02.04125
10.02.02.07467
10.02.02.07488
10.02.02.07489
10.02.02.07492
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata consumo di aria
(L/min)
Categoria di funzionamento Portata consumo di aria
(m³/h)
Portata consumo di aria
(cfm)
Misura ugello Famigilia de prodotti Diametro int. tubo per vuoto
(mm)
Livello sonoro libero
(dB(A))
Livello sonoro aspirazione
(dB(A))
Capacità di aspirazione (max.)
(l/min)
Capacità di aspirazione (max.)
(m³/h)
Capacità di aspirazione (max.)
(cfm)

544.50 €

1 9 giorni 46Normalmente aperto2,851,6210SCPSi47561362,211,27

544.50 €

1 9 giorni 46Normalmente chiuso2,851,6210SCPSi47561362,211,27

555.50 €

1 9 giorni 98Normalmente aperto6,033,4815SCPSi6776565,54,032,31

555.50 €

1 9 giorni 98Normalmente chiuso6,033,4815SCPSi6776565,54,032,31

467.50 €

1 9 giorni 98Normalmente chiuso6,033,4615SCPSc6776565,54,032,31

467.50 €

1 9 giorni 98Normalmente aperto6,033,4615SCPSc6776565,54,032,31

456.50 €

1 9 giorni 46Normalmente chiuso2,851,6210SCPSc47561362,211,27

456.50 €

1 9 giorni 46Normalmente aperto2,851,6210SCPSc47561362,211,27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::50 Consumo d’aria scar. 4,24 cfm Consumo d’aria scar. max.(l/min) 120
Allacciamento G1/8"(1)-G1/8"(2) Grado evacuazione 85 % Allacciamento elettrico Connettore M12, 5 poli
Funzionalità degli eiettori Funzione risparmio aria digitale Max. vuoto(inHg) -25,1 Max. vuoto(mbar) -850
Gamma di pressioni d’esercizio(bar) 3,0 ~ 6,0 Gamma di pressioni d’esercizio(psi) 43,5 ~ 87,0 Grado di protezione IP 65 (con connettore)
Diametro int. tubo per aria compressa(mm) 4 Peso 0,20 kg

Supporto tecnico