Eiettori base SBPL

Eiettori base SBPL
Eiettore base con capacità di aspirazione massima per la movimentazione di cartoni, materiali di imballaggio, materiali isolanti e altri materiali porosi.
Processi che richiedono portate elevate a consumo di energia, al contempo, ottimizzato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBPL 25/50SBPL 75/100
SBPL 125/150 
 
Numero articoloCodice modelloB
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
G1G2H
mm
H1
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L4
mm
L5
mm
LG5
mm
X1
mm
Y1
mm
10.02.01.01596SBPL 25 HF5116--G3/8"-FG3/4"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01586SBPL 25 HV5116--G3/8"-FG3/4"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01597SBPL 50 HF5116--G3/8"-FG3/4"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01590SBPL 50 HV5116--G3/8"-FG3/4"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01650SBPL 75 HF831648-G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01649SBPL 75 HV831648-G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01598SBPL 100 HF831648-G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01591SBPL 100 HV831648-G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01599SBPL 150 HF115164880G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01592SBPL 150 HV115164880G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
Codice componente
10.02.01.01586
10.02.01.01590
10.02.01.01591
10.02.01.01592
10.02.01.01596
10.02.01.01597
10.02.01.01598
10.02.01.01599
10.02.01.01649
10.02.01.01650
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata consumo di aria
(L/min)
Portata consumo di aria
(m³/h)
Grado evacuazione Max. vuoto
(inHg)
Max. vuoto
(mbar)
Diametro int. tubo per aria compressa
(mm)
Diametro int. tubo per vuoto
(mm)
Forma Dimensione Livello sonoro libero
(dB(A))
Livello sonoro aspirazione
(dB(A))
Capacità di aspirazione (max.)
(l/min)
Capacità di aspirazione (max.)
(m³/h)
Capacità di apirazione (real)
(l/min)
Capacità di aspirazione (real)
(m³/h)
Capacità di aspirazione (theo)
(l/min)
Capacità di aspirazione (theo)
(m³/h)
Peso

385.00 €

1 7 giorni 1056,590 %26,58900620Vuoto elevato256555300183001833019,80,75 kg

511.50 €

1 7 giorni 2101390 %26,58900625Vuoto elevato50665951030,651030,666039,60,75 kg

764.50 €

1 7 giorni 39524,590 %26,58900932Vuoto elevato100706487052,287052,2132079,21,10 kg

1,017.50 €

1 7 giorni 54533,590 %26,589001132Vuoto elevato1507366114068,4114068,41980118,81,50 kg

385.00 €

1 7 giorni 80560 %17,72600620Flusso elevato25615429017,429017,432519,50,75 kg

511.50 €

1 7 giorni 1609,7560 %17,72600625Flusso elevato5065555003050030650390,75 kg

764.50 €

1 7 giorni 30018,560 %17,72600932Flusso elevato100695886051,686051,61300781,10 kg

1,017.50 €

1 7 giorni 43526,7560 %17,726001132Flusso elevato1507161112067,2112067,219501171,50 kg

638.00 €

1 7 giorni 30518,7590 %26,58900932Vuoto elevato75686272043,272043,299059,41,10 kg

638.00 €

1 7 giorni 2301460 %17,72600932Flusso elevato75675771042,671042,697558,51,10 kg

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d’esercizio(bar) 2,0 ~ 6,0 Gamma di pressioni d’esercizio(psi) 29,0 ~ 87,0
Famigilia de prodotti SBPL

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico