Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VFT |
![]() |
Numero articolo | Codice modello | D mm | G1 | H mm | H1 mm | L mm |
10.07.01.00116 | VFT G1/8-IG 80 | 48,0 | G1/8"-F | 60 | 50 | 76 |
10.07.01.00117 | VFT G1/8-IG 100 | 48,0 | G1/8"-F | 60 | 50 | 76 |
10.07.01.00119 | VFT G1/4-IG 80 | 48,0 | G1/4"-F | 60 | 50 | 76 |
10.07.01.00120 | VFT G1/4-IG 100 | 48,0 | G1/4"-F | 60 | 50 | 76 |
10.07.01.00122 | VFT G3/8-IG 80 | 48,5 | G3/8"-F | 101 | 88 | 78 |
10.07.01.00123 | VFT G3/8-IG 100 | 48,5 | G3/8"-F | 101 | 88 | 78 |
10.07.01.00125 | VFT G1/2-IG 80 | 48,0 | G1/2"-F | 101 | 88 | 78 |
10.07.01.00126 | VFT G1/2-IG 100 | 48,5 | G1/2"-F | 101 | 88 | 78 |
10.07.01.00128 | VFT G3/4-IG 80 | 75,0 | G3/4"-F | 137 | 118 | 91 |
10.07.01.00129 | VFT G3/4-IG 100 | 75,0 | G3/4"-F | 137 | 118 | 91 |
Codice componente
|
---|
10.07.01.00116 |
10.07.01.00117 |
10.07.01.00119 |
10.07.01.00120 |
10.07.01.00122 |
10.07.01.00123 |
10.07.01.00125 |
10.07.01.00126 |
10.07.01.00128 |
10.07.01.00129 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allacciamento | Forma | Portata nominale (l/min) | Portata nominale (m³/h) | Finezza filtro (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.34 € | 1 | 7 giorni | G1/8"-F | Inserto per filtro corto | 45 | 2,7 | 80 | |||
76.89 € | 1 | 7 giorni | G1/8"-F | Inserto per filtro corto | 50 | 3 | 100 | |||
64.34 € | 1 | 7 giorni | G1/4"-F | Inserto per filtro corto | 110 | 6,6 | 80 | |||
76.89 € | 1 | 7 giorni | G1/4"-F | Inserto per filtro corto | 140 | 8,4 | 100 | |||
74.61 € | 1 | 7 giorni | G3/8"-F | Inserto per filtro lungo | 245 | 14,7 | 80 | |||
88.55 € | 1 | 7 giorni | G3/8"-F | Inserto per filtro lungo | 290 | 17,4 | 100 | |||
74.61 € | 1 | 7 giorni | G1/2"-F | Inserto per filtro lungo | 300 | 18 | 80 | |||
89.21 € | 1 | 7 giorni | G1/2"-F | Inserto per filtro lungo | 320 | 19,2 | 100 | |||
106.70 € | 1 | 7 giorni | G3/4"-F | Inserto per filtro lungo | 600 | 36 | 80 | |||
132.33 € | 1 | 7 giorni | G3/4"-F | Inserto per filtro lungo | 770 | 46,2 | 100 |
Loading...
Max. vuoto(mbar) | -990 | Sovrappressione (max.) da 25°C(bar) | 7 | Sovrappressione (max.) da 50°C(bar) | 5 |
---|
Configura
Proprietà di base
Allacciamento
Forma
Portata nominale(l/min)
Portata nominale(m³/h)
Finezza filtro(µm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali