Codice articolo del costruttore: 10.06.02.00580
Marca: SCHMALZ
Prezzo: 160.82 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Campo di misurazione: -14,5 ~ 0,0 psi
Sicurezza sovrappressione: 116,03 psi
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10.06.02.00580
VSi-D |
![]() |
Numero articolo | Codice modello | D mm | G1 | G2 | Filettatura G3 | L mm | L1 mm | LG1 mm |
10.06.02.00580 | VSi V D M12-4 | 19.6 | G1/8"-M | M5-F | M12x1-M | 60,5 | 78,5 | 8 |
10.06.02.00581 | VSi P10 D M12-4 | 19.6 | G1/8"-M | M5-F | M12x1-M | 60,5 | 78,5 | 8 |
10.06.02.00582 | VSi VP8 D M12-4 | 19.6 | G1/8"-M | M5-F | M12x1-M | 60,5 | 78,5 | 8 |
Codice componente
|
---|
10.06.02.00580 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Campo di misurazione | Sicurezza sovrappressione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.82 € | 1 | 7 giorni | -14,5 ~ 0,0 psi | 116,03 psi |
Loading...
Allacciamento | G1/8"-M + M5-F | Allacciamento elettrico | Connettore M12, 4 poli | Modello vacuostato | Con display |
---|---|---|---|---|---|
Corrente assorbita(mA) | 35 | Isteresi | Impostabile | Indicazione | 2xLED |
Ingressi e Uscite | 2 digitale | Mezzo misurazione | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione | Precisione di ripetizione | ± 3% campo misurazione |
Capacità di commutazione max.(mA) | 100 | Tensione | 10-30 V DC | Grado di protezione | IP 65 |
Temp. ambiente(°C) | 0 ~ 50 | Famigilia de prodotti | VSI | Peso(g) | 16 |
Si trova sulla pagina di Vacuostati/Pressostati VSi, il codice articolo è il seguente: 10.06.02.00580.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10.06.02.00580.
Configura
Proprietà di base
Campo di misurazione
Sicurezza sovrappressione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10.06.02.00581 |
10.06.02.00582 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Campo di misurazione | Sicurezza sovrappressione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.82 € | 1 | 7 giorni | 0,0 ~ 145,0 psi | 217,55 psi | |||
160.82 € | 1 | 7 giorni | -14,5 ~ 116,0 psi | 174,04 psi |