Ventose a soffietto FGA (1,5 pieghe) - pezzi di ricambio per FSGA

Ventose a soffietto FGA (1,5 pieghe) - pezzi di ricambio per FSGA
Ventosa a soffietto rotonda con 1,5 pieghe per la manipolazione di circuiti stampati strutturati nella zona di finitura finale.
Manipolazione di pezzi con superfici irregolari dopo la strutturazione chimico-umida.
Movimentazione senza impronte e dissipativa di pezzi delicati (HT1, esecuzione antistatica).
Materiale NBR ESD per la protezione dei componenti sensibili da scariche elettrostatiche non controllate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FGA 6FGA 11 - 25FGA 33 - 78
Numero articoloCodice modelloTipo*d
mm
d1
mm
d2
mm
D1
mm
Dk
mm
Dmax(S)**
mm
Ds
mm
H
mm
H2
mm
H3
mm
Z (Freccia elastica)
mm
10.01.06.02603FGA 6 HT1-60 N004FGA63,75,83,07,57,28,05,79,02,03,22,0
10.01.06.02981FGA 6 NBR-55 N004
10.01.06.04135FGA 6 NBR-ESD-55 N004
10.01.06.01571FGA 6 SI-55 N004
10.01.06.01247FGA 11 HT1-60 N016FGA114,5-5,112,010,013,010,416,03,89,34,0
10.01.06.00095FGA 11 NBR-55 N016
10.01.06.04136FGA 11 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00098FGA 11 SI-55 N016
10.01.06.00868FGA 14 HT1-60 N016FGA144,5-5,013,710,014,512,515,53,88,55,0
10.01.06.00370FGA 14 NBR-55 N016
10.01.06.04257FGA 14 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00371FGA 14 SI-55 N016
10.01.06.01248FGA 16 HT1-60 N016FGA164,5-8,417,010,018,515,619,23,89,47,0
10.01.06.00096FGA 16 NBR-55 N016
10.01.06.04453FGA 16 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00099FGA 16 SI-55 N016
10.01.06.00870FGA 20 HT1-60 N016FGA204,5-11,019,910,021,018,115,23,88,75,0
10.01.06.00373FGA 20 NBR-55 N016
10.01.06.04258FGA 20 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00374FGA 20 SI-55 N016
10.01.06.01249FGA 22 HT1-60 N016FGA224,5-11,724,210,025,021,519,03,89,16,0
10.01.06.00097FGA 22 NBR-55 N016
10.01.06.04454FGA 22 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00100FGA 22 SI-55 N016
10.01.06.00872FGA 25 HT1-60 N016FGA254,5-9,925,010,026,522,523,03,88,99,0
10.01.06.00376FGA 25 NBR-55 N016
10.01.06.04455FGA 25 NBR-ESD-55 N062
10.01.06.00377FGA 25 SI-55 N016
10.01.06.00873FGA 33 HT1-60 N018FGA338,016,017,036,018,038,030,027,013,014,09,0
10.01.06.00130FGA 33 NBR-55 N018
10.01.06.04456FGA 33 NBR-ESD-55 N018
10.01.06.00126FGA 33 SI-55 N018
10.01.06.00874FGA 43 HT1-60 N018FGA438,014,521,945,918,047,538,027,613,017,110,0
10.01.06.00131FGA 43 NBR-55 N018
10.01.06.00127FGA 43 SI-55 N018
10.01.06.00875FGA 53 HT1-60 N018FGA538,014,533,058,618,060,050,034,012,319,015,0
10.01.06.00132FGA 53 NBR-55 N018
10.01.06.00128FGA 53 SI-55 N018
10.01.06.02473FGA 63 HT1-60 N018FGA638,014,544,567,018,068,060,034,013,018,815,0
10.01.06.00688FGA 63 NBR-55 N018
10.01.06.00689FGA 63 SI-55 N018
10.01.06.02474FGA 78 HT1-60 N019FGA7811,821,854,083,024,784,574,047,019,731,416,0
10.01.06.00133FGA 78 NBR-55 N019
10.01.06.00129FGA 78 SI-55 N019
*Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3
**Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione
Codice componente
10.01.06.00095
10.01.06.00096
10.01.06.00097
10.01.06.00098
10.01.06.00099
10.01.06.00100
10.01.06.00126
10.01.06.00127
10.01.06.00128
10.01.06.00129
10.01.06.00130
10.01.06.00131
10.01.06.00132
10.01.06.00133
10.01.06.00370
10.01.06.00371
10.01.06.00373
10.01.06.00374
10.01.06.00376
10.01.06.00377
10.01.06.00688
10.01.06.00689
10.01.06.00868
10.01.06.00870
10.01.06.00872
10.01.06.00873
10.01.06.00874
10.01.06.00875
10.01.06.01247
10.01.06.01248
10.01.06.01249
10.01.06.01571
10.01.06.02473
10.01.06.02474
10.01.06.02603
10.01.06.02981
10.01.06.04135
10.01.06.04136
10.01.06.04257
10.01.06.04258
10.01.06.04453
10.01.06.04454
10.01.06.04455
10.01.06.04456
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale aspiratore Potenza aspir.
(N)
Raggio volta (min.) (convesso)
(mm)
Dimensione Peso
(g)

3.52 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR1,210110,9

3.80 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR2,320161,3

4.79 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR5,725222,1

4.40 €

1 7 giorni Silicone SI1,210110,8

5.45 €

1 7 giorni Silicone SI2,320161,2

6.49 €

1 7 giorni Silicone SI5,725222

6.82 €

1 7 giorni Silicone SI13,640336,8

8.58 €

1 7 giorni Silicone SI22,8604311,1

11.39 €

1 7 giorni Silicone SI51,3755318,8

22.22 €

1 7 giorni Silicone SI137,4707856,3

4.95 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR13,640337,3

6.71 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR22,8604311

8.36 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR51,3755318,3

14.58 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR137,4707855,6

3.69 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR1,212,5141,1

4.95 €

1 7 giorni Silicone SI1,212,5141

4.40 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR4,730201,7

6.33 €

1 7 giorni Silicone SI4,730201,5

4.84 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR5,320252,7

6.71 €

1 7 giorni Silicone SI5,320252,8

11.22 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR85756323,8

16.23 €

1 7 giorni Silicone SI85756323,8

7.04 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT11,212,5141,1

8.25 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT14,730201,7

8.47 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT15,320252,7

8.58 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT113,640336,8

11.00 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT122,8604311

14.52 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT151,3755318,3

5.39 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT11,210110,9

7.92 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT12,320161,2

8.36 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT15,725222

4.13 €

1 7 giorni Silicone SI0,4260,2

19.36 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT185756323,8

25.19 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT1137,4707855,6

5.34 €

1 7 giorni Materiale a temperatura elevata HT10,4260,2

3.30 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR0,4260,2

4.07 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR-ESD0,4260,2

4.18 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR-ESD1,25110,9

4.40 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR-ESD1,212,5141,1

5.61 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR-ESD4,78,5201,7

4.51 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR-ESD2,320161,3

5.67 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR-ESD5,725222,1

5.78 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR-ESD5,320252,7

5.94 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR-ESD13,640337,3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero pieghe 1,50 Famigilia de prodotti FGA

Supporto tecnico