Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)

Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)
Ventosa a soffietto rotonda con 2,5 pieghe per la movimentazione di circuiti stampati delicati.
Manipolazione di pezzi con superfici irregolari dopo la strutturazione chimico-umida.
Movimentazione senza impronte e dissipativa di pezzi delicati (HT1, esecuzione antistatica).
Materiale NBR ESD per la protezione dei componenti sensibili da scariche elettrostatiche non controllate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FSG AGFSG IG
Numero articoloCodice modelloTipo*d2
mm
dn
mm
Dmax(S)**
mm
Ds
mm
G1H
mm
LG1
mm
SW1
mm
Z (Freccia elastica)
mm
10.01.06.01235FSG 5 HT1-60 M5-AGFSG5M5-AG2,62,07,05,0M5-M19,05,08,02,0
10.01.06.00663FSG 5 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04332FSG 5 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00665FSG 5 SI-55 M5-AG
10.01.06.01242FSG 5 HT1-60 M5-IGFSG5M5-IG2,62,07,05,0M5-F24,05,58,02,0
10.01.06.00662FSG 5 NBR-55 M5-IG
10.01.06.04333FSG 5 NBR-ESD-55 M5-IG
10.01.06.00664FSG 5 SI-55 M5-IG
10.01.06.01237FSG 7 HT1-60 M5-AGFSG7M5-AG1,82,57,05,9M5-M19,05,07,03,0
10.01.06.00021FSG 7 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04336FSG 7 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00035FSG 7 SI-55 M5-AG
10.01.06.01236FSG 7 HT1-60 G1/8-AGFSG7G1/8-AG1,83,57,05,9G1/8"-M20,07,514,03,0
10.01.06.00020FSG 7 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04334FSG 7 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00034FSG 7 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.01243FSG 7 HT1-60 G1/8-IGFSG7G1/8-IG1,83,57,05,9G1/8"-F26,08,514,03,0
10.01.06.00001FSG 7 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04335FSG 7 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00010FSG 7 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00963FSG 9 HT1-60 M5-AGFSG9M5-AG4,12,59,59,0M5-M20,05,07,03,0
10.01.06.00023FSG 9 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04339FSG 9 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00037FSG 9 SI-55 M5-AG
10.01.06.00962FSG 9 HT1-60 G1/8-AGFSG9G1/8-AG4,13,59,59,0G1/8"-M21,07,514,03,0
10.01.06.00022FSG 9 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04337FSG 9 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00036FSG 9 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00978FSG 9 HT1-60 G1/8-IGFSG9G1/8-IG4,13,59,59,0G1/8"-F27,08,514,03,0
10.01.06.00002FSG 9 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04338FSG 9 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00011FSG 9 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.01255FSG 12 HT1-60 M5-AGFSG12M5-AG5,02,513,012,0M5-M26,05,07,07,0
10.01.06.00565FSG 12 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04342FSG 12 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00566FSG 12 SI-55 M5-AG
10.01.06.01238FSG 12 HT1-60 G1/8-AGFSG12G1/8-AG5,03,513,012,0G1/8"-M27,07,514,07,0
10.01.06.00562FSG 12 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04340FSG 12 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00563FSG 12 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.01244FSG 12 HT1-60 G1/8-IGFSG12G1/8-IG5,03,513,012,0G1/8"-F33,08,514,07,0
10.01.06.00559FSG 12 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04341FSG 12 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00560FSG 12 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00967FSG 14 HT1-60 M5-AGFSG14M5-AG5,42,515,514,5M5-M27,85,07,09,0
10.01.06.00025FSG 14 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04491FSG 14 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00039FSG 14 SI-55 M5-AG
10.01.06.00966FSG 14 HT1-60 G1/8-AGFSG14G1/8-AG5,43,515,514,5G1/8"-M28,87,514,09,0
10.01.06.00024FSG 14 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04489FSG 14 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00038FSG 14 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00982FSG 14 HT1-60 G1/8-IGFSG14G1/8-IG5,43,515,514,5G1/8"-F34,88,514,09,0
10.01.06.00003FSG 14 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04490FSG 14 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00012FSG 14 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00969FSG 18 HT1-60 M5-AGFSG18M5-AG8,02,519,017,2M5-M27,65,07,09,0
10.01.06.00027FSG 18 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04494FSG 18 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00041FSG 18 SI-55 M5-AG
10.01.06.00968FSG 18 HT1-60 G1/8-AGFSG18G1/8-AG8,03,519,017,2G1/8"-M28,67,514,09,0
10.01.06.00026FSG 18 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04492FSG 18 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00040FSG 18 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00984FSG 18 HT1-60 G1/8-IGFSG18G1/8-IG8,03,519,017,2G1/8"-F34,68,514,09,0
10.01.06.00004FSG 18 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04493FSG 18 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00013FSG 18 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.01240FSG 20 HT1-60 M5-AGFSG20M5-AG10,52,521,020,0M5-M27,15,07,09,0
10.01.06.00029FSG 20 NBR-55 M5-AG
10.01.06.04345FSG 20 NBR-ESD-55 M5-AG
10.01.06.00043FSG 20 SI-55 M5-AG
10.01.06.01239FSG 20 HT1-60 G1/8-AGFSG20G1/8-AG10,53,521,020,0G1/8"-M28,17,514,09,0
10.01.06.00028FSG 20 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04343FSG 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00042FSG 20 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.01245FSG 20 HT1-60 G1/8-IGFSG20G1/8-IG10,53,521,020,0G1/8"-F34,18,514,09,0
10.01.06.00005FSG 20 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04344FSG 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00014FSG 20 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00972FSG 25 HT1-60 G1/8-AGFSG25G1/8-AG10,03,526,023,0G1/8"-M40,07,514,018,0
10.01.06.00334FSG 25 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.04495FSG 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG
10.01.06.00337FSG 25 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00988FSG 25 HT1-60 G1/8-IGFSG25G1/8-IG10,03,526,023,0G1/8"-F46,08,514,018,0
10.01.06.00333FSG 25 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.04496FSG 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.06.00336FSG 25 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.01241FSG 32 HT1-60 G1/4-AGFSG32G1/4-AG16,04,433,532,0G1/4"-M41,511,017,015,0
10.01.06.00030FSG 32 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.04497FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-AG
10.01.06.00044FSG 32 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.01246FSG 32 HT1-60 G1/4-IGFSG32G1/4-IG16,04,433,532,0G1/4"-F52,512,017,015,0
10.01.06.00006FSG 32 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.04498FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-IG
10.01.06.00015FSG 32 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.00974FSG 42 HT1-60 G1/4-AGFSG42G1/4-AG17,84,445,042,6G1/4"-M50,011,017,020,0
10.01.06.00031FSG 42 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.00045FSG 42 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.00990FSG 42 HT1-60 G1/4-IGFSG42G1/4-IG17,84,445,042,6G1/4"-F61,012,017,020,0
10.01.06.00007FSG 42 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.00016FSG 42 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.02387FSG 52 HT1-60 G1/4-AGFSG52G1/4-AG24,64,455,052,5G1/4"-M52,711,017,025,0
10.01.06.00582FSG 52 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.00586FSG 52 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.02388FSG 52 HT1-60 G1/4-IGFSG52G1/4-IG24,64,455,052,5G1/4"-F63,712,017,025,0
10.01.06.00584FSG 52 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.00587FSG 52 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.02480FSG 62 HT1-60 G1/4-AGFSG62G1/4-AG29,54,465,062,2G1/4"-M58,011,017,029,0
10.01.06.00032FSG 62 NBR-55 G1/4-AG
10.01.06.00046FSG 62 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.02481FSG 62 HT1-60 G1/4-IGFSG62G1/4-IG29,54,465,062,2G1/4"-F69,012,017,029,0
10.01.06.00008FSG 62 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.00017FSG 62 SI-55 G1/4-IG
*Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3
**Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione
Codice componente
10.01.06.00001
10.01.06.00002
10.01.06.00003
10.01.06.00004
10.01.06.00005
10.01.06.00006
10.01.06.00007
10.01.06.00008
10.01.06.00010
10.01.06.00011
10.01.06.00012
10.01.06.00013
10.01.06.00014
10.01.06.00015
10.01.06.00016
10.01.06.00017
10.01.06.00020
10.01.06.00021
10.01.06.00022
10.01.06.00023
10.01.06.00024
10.01.06.00025
10.01.06.00026
10.01.06.00027
10.01.06.00028
10.01.06.00029
10.01.06.00030
10.01.06.00031
10.01.06.00032
10.01.06.00034
10.01.06.00035
10.01.06.00036
10.01.06.00037
10.01.06.00038
10.01.06.00039
10.01.06.00040
10.01.06.00041
10.01.06.00042
10.01.06.00043
10.01.06.00044
10.01.06.00045
10.01.06.00046
10.01.06.00333
10.01.06.00334
10.01.06.00336
10.01.06.00337
10.01.06.00559
10.01.06.00560
10.01.06.00562
10.01.06.00563
10.01.06.00565
10.01.06.00566
10.01.06.00582
10.01.06.00584
10.01.06.00586
10.01.06.00587
10.01.06.00662
10.01.06.00663
10.01.06.00664
10.01.06.00665
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale aspiratore Durezza del materiale [Shore A] Potenza aspir.
(N)
Forza rottura
(N)
Raggio volta (min.) (convesso)
(mm)
Volume
(cm³)
Dimensione Diametro interno del tubo (rac.) d
(mm)
Allacciamento Peso
(g)

7.21 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A0,150,97,50,0474G1/8-IG4,7

7.26 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A0,792,3100,1594G1/8-IG4,9

7.48 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A1,375,7150,98144G1/8-IG5,7

7.59 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A3,028,5201,35184G1/8-IG6

7.76 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A5,212,1302,3204G1/8-IG6,4

9.79 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A12,0636,93510326G1/4-IG18

11.39 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A14,93447519,79426G1/4-IG27

14.19 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A41,011377572,5626G1/4-IG59

7.59 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A0,150,97,50,0474G1/8-IG4,7

7.65 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A0,792,3100,1594G1/8-IG4,9

7.87 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A1,375,7150,98144G1/8-IG5,7

7.92 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A3,028,5201,35184G1/8-IG6

8.09 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A5,212,1302,3204G1/8-IG6,4

11.00 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A12,0636,93510326G1/4-IG18

12.93 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A14,93447519,79426G1/4-IG27

16.39 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A41,011377561,12626G1/4-IG59

7.21 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A0,150,97,50,0474G1/8-AG4,3

7.21 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A0,150,97,50,0472M5-AG1,6

7.26 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A0,792,3100,1594G1/8-AG4,5

7.26 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A0,792,3100,1592M5-AG1,8

7.48 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A1,375,7150,98144G1/8-AG5,3

7.48 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A1,375,7150,98142M5-AG2,6

7.59 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A3,028,5201,35184G1/8-AG5,6

7.59 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A3,028,5201,35182M5-AG2,9

7.76 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A5,212,1302204G1/8-AG6

7.76 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A5,212,1302202M5-AG3,3

9.79 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A12,0636,93510326G1/4-AG17

11.39 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A14,93447519,79426G1/4-AG27

14.19 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A41,011377572,5626G1/4-AG60

7.59 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A0,150,97,50,0474G1/8-AG4,3

7.59 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A0,150,97,50,0472M5-AG1,6

7.65 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A0,792,3100,1594G1/8-AG4,5

7.65 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A0,792,3100,1592M5-AG1,8

7.87 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A1,375,7150,98144G1/8-AG5,3

7.87 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A1,375,7150,98142M5-AG2,6

7.92 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A3,028,5201,35184G1/8-AG5,6

7.92 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A3,028,5201,35182M5-AG2,9

8.09 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A5,212,1302,3204G1/8-AG6

8.09 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A5,212,1302,3202M5-AG3,3

11.00 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A12,0636,93510326G1/4-AG17

12.93 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A14,93447519,79426G1/4-AG27

16.39 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A41,011377561,12626G1/4-AG60

7.98 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A4,7119305,4254G1/8-IG9

7.98 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A4,7119305,4254G1/8-AG8

8.69 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A4,7119305,22254G1/8-IG9

8.69 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A4,7119305,22254G1/8-AG8

7.32 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A1,183,512,50,6124G1/8-IG5,3

7.70 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A1,183,512,50,6124G1/8-IG4,9

7.32 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A1,183,512,50,6124G1/8-AG4,9

7.70 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A1,183,512,50,6124G1/8-AG4,9

7.32 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A1,183,512,50,6122M5-AG2,2

7.70 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A1,183,512,50,6122M5-AG2,2

12.82 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A28,52967537,59526G1/4-AG32

12.82 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A28,52967537,59526G1/4-IG32

14.30 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A28,52967535526G1/4-AG32

14.30 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A28,52967535526G1/4-IG32

7.15 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A0,320,87,50,0352M5-IG1,7

7.15 €

1 7 giorni Caucciù al nitrile NBR55 Shore A0,320,87,50,0352M5-AG1,5

7.54 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A0,320,87,50,0352M5-IG1,7

7.54 €

1 7 giorni Silicone SI55 Shore A0,320,87,50,0352M5-AG1,5

Loading...

Informazioni di base

Numero pieghe 2,50 Famigilia de prodotti FSG

Supporto tecnico